Cihaz tabanı, ağır yük L şeklinde montaj dikmeli TS ağ dağıtım panoları için

Model numarası: DK 7828961

İki 482,6 mm (19�?) tespit düzlemi arasına kalıcı montaj için, doğrudan L biçimli profil raylara asılır, taşıma kapasitesi: 75 kg.

Model numarası:
DK 7828961
Ürün açıklaması
İki 482,6 mm (19") tespit düzlemi arasına kalıcı montaj için. Cihaz tabanı doğrudan L biçimli profil raylara asılır.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Distance between mounting levels
598 mm
Taşıma kapasitesi
75 kg yüzey yükü, statik
Bilgi
Teleskopik raylarla kombinasyon mümkün değildir.
Ölçüler
Genişlik: 507,5 mm
Yükseklik: 20 mm
Derinlik: 580 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,65 kg
Brüt ağırlık
3,85 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177233300
ECLASS 8.0
27189261