- Model numarası:
- DK 7828971
- Ürün açıklaması
- İki 482,6 mm (19") tespit düzlemi arasına kalıcı montaj için. Cihaz tabanı doğrudan L biçimli profil raylara asılır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Taşıma kapasitesi
- 75 kg yüzey yükü, statik
- Bilgi
- Teleskopik raylarla kombinasyon mümkün değildir.
- Ölçüler
- Genişlik: 507,5 mm
Yükseklik: 20 mm
Derinlik: 680 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,3 kg
- Brüt ağırlık
- 4,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177233324
- ECLASS 8.0
- 27189261