液体冷却柜(LCP) LCP Rack CW/CWG

型号: SK 3314268

通过紧凑的高性能风扇,LCP 从机柜后部侧面抽吸服务器排出的热空气,然后再将冷却后的冷空气从机柜前部侧面吹入。

型号:
SK 3314268
型式
机柜冷却装置
CW
您的获益
采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
最小的风压损耗,减小风扇能耗
调节服务器进风温度,或选配压差调节
空气侧装有多个冗余的温度探头
通过动态的持续调节冷冻水流量达到最佳的调节能力
利用高的进水温度可以提高间接自由冷却效率,从而减少运行成本。
使用模块化的风扇单元实现符合需求的冷却效率(风扇更换无需工具,可在运行时更换)
风扇模块可以 n+1 冗余的方式配置
标准三相接口用于电气冗余
UL 型标配一个单相或双相固定式接线端(带额外的防护盖)
冷却设备与机柜的分离能防止水进入服务器机柜
用于所有冷却功率、尺寸最大 0.36 m² 的底面
应用 LCP CW 乙二醇规格时,通过较高的水回流温度提高热回收效率,例如连接热泵
提供从前部和后部更好的维修和服务作业
作用方式
从液体冷却柜(LCP)后进风侧抽出服务器背部排风口排出的高温空气,通过LCP蒸发器高温空气被冷却成低温空气,再从LCP前出风侧重新吹送至服务器前部进风侧,完成一次气流循环
材料
箱体:钢板
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理
钢板,喷漆
表面
颜色 RAL 9005,哑光细砂纹
颜色
箱体:RAL 7035
前门:垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材
RAL 9005
选项
完全集成的烟雾检测灭火系统
服务器机柜的自动开门系统
可直接连接辅助的 16 件 CMC III 传感器
高度为 2200 mm 的机柜,定制色
冷凝水管理套件,包含挡板式分离器及温湿度传感器
显示屏
监控系统
监控所有于与系统相关的参数,例如服务器排风/送风温度、进水/回水温度、水流量、制冷功率、风扇转速和泄漏
通过以太网 SNMP 直接连接(2 个以太网接口,可简单实现多达 16 台 LCP 的级联)
null
整合到 RiZone OTM 套组中(扩展的测量和管理功能,数值可以传输且可视化呈现)
总冷却功率/风扇模块数量
53 kW/6
气流量(自由送风)
在 60 Hz 条件下: 8,000 m³/h
交付时的风扇模块数量
6
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,200 mm
适合于箱体类型
VX IT
TS IT
安装在并联机柜上
齐平
额定工作电压
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
最大冷却功率
53 kW
接线方式
固定式接线端(带防护盖)
开关打开持续时间
100 %
冷却媒质
EC 风扇
在运行模式下可以更换风扇
温度调节器
无级调节风扇
双通控制球阀
接水口
DN 40 (G 1½" AG)
允许的工作压力(p 最大)
10 巴
进水温度
15 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
选项
完全集成的烟雾检测灭火系统
服务器机柜的自动开门系统
可直接连接辅助的 16 件 CMC III 传感器
高度为 2200 mm 的机柜,定制色
冷凝水管理套件,包含挡板式分离器及温湿度传感器
显示屏
包装单元
1 件
净重
224 kg
毛重
237.5 kg
税率号
84186900
EAN
4028177977679
产品描述
SK LCP Rack CW,制冷量 53 kW,通过 UL 认证,宽 x 高 x 深:300 x 2000 x 1200 mm,RAL 9005,哑光细砂纹
认证
UL + C-UL (listed)
资料
信息表
其它技术信息
说明书
数据页
Visio Shapes
软件
软件
MIB files