架装式风扇用于 482.6 mm (19") 气流量 320-480 m³/h

型号: SK 3340024

可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中始终循环,从而避免形成热点。

型号:
SK 3340024
产品描述
可直接安装在 19 英寸高度的架装式风扇。该安装方式可使气流在机柜中永久循环,从而避免形成热点。
颜色
RAL 7035
供货范围
完成接线的单元
包括端子板和安装固定件
气流量(自由送风)
320 m³/h
额定工作电压
24 V (直流)
额定电流 最大
在直流电下: 0.49 A
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 6 A
尺寸
宽度: 482.6 mm
高度: 44 mm
深度: 200 mm
风扇轴距
85 mm
风扇数量
2
噪音等级
在直流电下: 51 dB(A)
工作温度范围
-10 °C...55 °C
包装单元
1 件
净重
1.42 kg
毛重
1.62 kg
税率号
84145915
EAN
4028177041424
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
认证
UR + C-UR (recognized)
VDE
资料
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节