壁挂式冷却装置 带基础控制器
商品编号: SK 3329.104
壁挂式冷却设备,功率等级从 500 W 至 4.000 W,标准内嵌基础型控制器,液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。
- 商品编号:
- SK 3329.104
- 供货范围
- 已接好线
钻孔模板
安装固定件 - 型式
- 壁装式
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 外循环防护等级 IP 34
- 内循环防护等级 IP 54
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R134a
量: 0 kg - 温度调节器
- 基本型控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- 20 °C...55 °C
- 调节范围
- 30 °C...55 °C
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 68.4 kg
- 毛重
- 72 kg
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177389434
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 资料
- 安全说明书