系统固定件 用于 Maxi-PLS

型号: SV 9650098

装入母线支架。

型号:
SV 9650098
型式
用于安装在上方/下方向后的区域内
使用范围
用于安装母线支架
材料
不锈钢
极数
150 mm
适合于母线
Maxi-PLS 3200
适用于
箱体类型: TS 8
包装单元
2 件
净重
4.216 kg
毛重
4.415 kg
税率号
83024900
EAN
4028177576810
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
母线支架(后部安装)母线中心距离150mm
认证
UL + C-UL (listed)
数据页
基本技术信息