网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体

型号: DK 5516790

TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。不进行 19" 内部扩装可用作空柜,用于个性化扩装为不同尺寸和防护级最大为 IP 55 的型号。

并柜快速连接件,三段式 用于 TS/TS

外部并柜连接件 用于 TS/TS

电缆线路 用于 TS

C 型安装角轨 用于 TS、VX SE

C 型安装角轨 用于 TS、VX SE

电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT

电缆夹钳轨 用于 TS、TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU metered plus

PDU metered

PDU 英国,metered 型号

PDU managed

型号:
DK 5516790
材料
钢板
表面
箱体架:浸涂底漆
内部扩装:浸涂底漆
门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
General colour
RAL 7035
颜色
箱体框架和平板件:RAL 7035
供货范围
箱体架 TS 8 带门和顶板
前面用铝质透明门 (180°)
钢板后门,180° 铰链
前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E
顶板,单件式,封闭式
底部槽型件,带底板,多段式,封闭式
并柜密封件和密封件用于底板(随附)
连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附)
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
50 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
IPPC 托盘
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,200 mm
深度: 1,200 mm
Design doors
封闭,IP 55
19" 角轨
无 19" 内部配件
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时,防护等级为 IP 55
说明
根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
在机柜高度x深度:2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm 时,可选择性地提供合适的侧板,并且交付时已安装在机柜上
基本材料
包装单元
1 件
EAN
4028177703506
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
TS IT网络/服务器机柜, WHD: 800x2200x1200 mm, 47 U, IP 55, 铝合金玻璃前门, 钢板后门,180° 铰链, 半圆形舒适性手柄, 顶盖,单片,封闭型, 多功能底座,封闭型, 无侧板,无内部安装., 供货范围, 50套浮动螺母和50套M5螺丝, 电位平衡套件., 表面处理:, 框架, 平板件 RAL 7035.
认证
UL + C-UL (listed)
证书
表面
防护等级
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
技术细节
Visio Shapes