组合安装轨 用于 QuickBox

型号: QB 7502302

用于集线和铺线,用电缆扎带将电缆和导线固定在上下 T 型头上。

型号:
QB 7502302
产品描述
用于电缆夹持和导引。电缆和线缆可用电缆扎带固定在 T 型头上下。此外,C 型安装角轨用锁紧槽安装组合型电缆夹。在建立触点连接时必须把安装轨的电氧化铝层断开。
材料
表面
阳极氧化处理
供货范围
包括固定件
尺寸
长度: 200 mm
适用于
箱体类型: QuickBox
深度: 300 mm
400 mm
包装单元
6 件
净重
0.498 kg
税率号
76169990
EAN
4028177201507
ECLASS 8.0
27189234