公制安装角轨 用于 TS 8

型号: DK 7794420

能够容纳公制构件和组件的 L 形型轨。

型号:
DK 7794420
产品描述
L 形安装角轨容纳公制组件和部件。根据安装套件可以按 465 mm 和 515 mm 的固定尺寸安装。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 43 SU
适用于
箱体类型: TS 8
高度: 1,200 mm
包装单元
2 件
净重
19 kg
税率号
73269098
EAN
4028177350496
ECLASS 8.0
27189261
数据页
技术细节