- 型号:
- TS 8801520
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 适用于 TS 机柜,代替机柜门或后板。可任意相互组合分段式门。在上端和下端各需要一块正面护板。门铰链可选择置于左侧或右侧。在不带监视玻璃的门中(高度为 600 – 1000 mm),可以安装监视器框架 SZ 2305.000。标准配置的双齿锁芯可以更换成 F 型锁芯,高度大于 600 mm 时可更换成舒适型手柄。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 隔档
铰链
锁具
包括固定件 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 200 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 54,在完备的机柜上
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.686 kg
- 毛重
- 2.886 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177250611
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 资料
- 说明书