- 型号:
- SV 9671666
- 使用范围
- 用于无顶板的机柜以及用于替换其他 TS 机柜的系列顶盖。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: 600 mm
深度: 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.755 kg
- 毛重
- 5.005 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177544253
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- SV 顶板, 宽度深度: 600x600 mm, IP 55, 用于 TS