З якого матеріалу шафи виготовляє Rittal

Як обрати правильний матеріал для промислової шафи?

 

Найчастіше існує ідеальний інструмент для виконання певної роботи. Наприклад, ви не спробуєте приготувати стейк у мікрохвильовій печі, оскільки цей прилад не призначений для повноцінного приготування таких страв. Звичайно, ви приготуєте стейк на грилі, оскільки цей тип нагрівання найкраще підходить для того, щоб нагріти стейк відповідно до ваших побажань.

На сучасному ринку промислових шаф існує безліч варіантів матеріалів для корпусів, і кожен з них має свої технічні характеристики, ідеальні області застосування, зобов'язання та цінові пропозиції. Кожен вид матеріалу забезпечує різний рівень захисту та безпеки для чутливої електроніки, розміщеної в шафі, і кожен матеріал відіграє важливу роль у продовженні терміну служби як електроніки, так і самого корпусу.

З огляду на це, давайте розглянемо, що потрібно враховувати при виборі шафи і як різні матеріали для шаф можуть задовольнити ваші потреби, ставши правильним рішенням для вашого застосування.

Шафи Rittal Оutdoor стійко витримують найнесприятливіші умови, це індивідуальне рішення для зовнішнього середовища з безліччю можливостей.

Поради щодо вибору матеріалу для шаф

Промислові шафи є необхідним складником сучасних автоматизованих робочих процесів. Такі галузі, як заводи з виробництва харчових продуктів і напоїв, автомобільні виробничі лінії та склади роздрібної торгівлі, отримують всі переваги від цих компонентів, що підключаються один до одного за допомогою різноманітних технологій. На глобальному ринку, який значною мірою визначається Індустрією 4.0, Інтернетом речей та процесами прийняття рішень на основі даних, компаніям майже в кожній галузі потрібні шафи для оптимізації роботи, яку вони виконують, і того, як вони її виконують.

Коли справа доходить до вибору матеріалу шафи, необхідно враховувати декілька основних факторів. Незалежно від сфери застосування, нижче наведено основні принципи, які слід враховувати, щоб забезпечити довший термін служби вашої шафи, а також оптимізувати систему промислової автоматизації:

▪ Навколишнє середовище: Яким впливам буде піддаватися ваша шафа? Які кліматичні фактори можуть вплинути на ефективність вашого рішення і як ви можете подолати ці проблеми? Гази, пари, агресивні рідини, частинки пилу та інші речовини, що містяться в повітрі, можуть пошкодити чутливу електроніку, а екстремальні температурні та погодні умови можуть призвести до виходу обладнання з ладу або поломки. Розуміння нюансів вашого середовища допоможе вам сконфігурувати шафу, яка витримає умови вашого конкретного використання.

Перейти до шаф для зовнішньої установки

▪ Довговічність:  Довговічність матеріалу корпусу тісно пов'язана з умовами експлуатації. [SS1] Стандарти проектування, такі як NEMA та IP, звичайно, є хорошим критерієм того, наскільки міцною і добре оснащеною є шафа для належного захисту, але існують і більш складні критерії. Наприклад, хоча металеві шафи міцні та здатні витримувати більші навантаження, вони більш схильні до вм'ятин та зовнішніх пошкоджень порівняно з неметалевими конструкціями. Ми розглянемо це більш детально пізніше, але саме такі нюанси необхідно враховувати при виборі матеріалу шафи.

▪ Контроль мікроклімату: Мабуть, найбільш визначальним принципом клімат-контролю промислової шафи є те, наскільки добре система клімат-контролю відводить тепло і вологість від шафи і розміщеного в ній обладнання. Тип конструкційного матеріалу відіграє важливу роль у тому, наскільки добре розсіюється тепло, зменшується накопичення вологи та підтримується оптимальна робоча температура в шафі. Візьмемо, наприклад, теплопередачу: Металеві шафи більш схильні до проведення та розсіювання тепла, а це означає, що шафи з вуглецевої та нержавіючої сталі є найкращим вибором, якщо бажано забезпечити тепловіддачу.

▪ Можливість модифікації: Чи потребує ваша шафа спеціальних модифікацій для оптимального використання? Які конкретні модифікації знадобляться для інтеграції шафи в систему автоматизації? Вирізи та отвори в шафах з вуглецевої сталі легше піддаються обробці [SS2], ніж нержавіюча сталь, тоді як пластик набагато легше модифікувати, ніж сталь, але це більш трудомісткий процес з точки зору видалення потенційно шкідливих частинок пилу. Хоча мережа центрів модифікації Rittal має інструменти та ноу-хау для виконання точних модифікацій незалежно від сфери застосування, потенціал простоти модифікації може вплинути на ваш вибір матеріалу.

Система пультів CX — це модульна конструкція з трьох частин, яка ідеально підходить для керування та моніторингу систем у промислових умовах.

Типи матеріалів для шаф

Після того, як ви визначилися з вимогами до шафи, настав час розглянути варіанти матеріалів, з яких вона повинна бути виготовлена. Керівники підприємств та системні інтегратори повинні добре розуміти нюанси цих найпоширеніших типів матеріалів для корпусів:

▪ Пофарбована вуглецева сталь: Найбільш економічно вигідний металевий матеріал для шаф, пофарбована вуглецева сталь пропонує варіанти мокрого, порошкового або лакофарбового покриття для захисту внутрішнього і зовнішнього шарів. Порошкове покриття забезпечує підвищену міцність шафи та стійкі до подряпин поверхні, що робить її ідеальною для використання всередині приміщень.

Перейти до шаф з пофарбованої вуглецевої сталі

▪ Нержавіюча сталь марки 304: Нержавіюча сталь типу 304 стійка до корозії і забезпечує підвищений захист від агресивних розчинників, лугів і деяких видів кислот. Нержавіюча сталь ідеально підходить для застосувань, які піддаються інтенсивним процесам миття та санітарної обробки, що робить цей матеріал добре придатним для використання в харчовій промисловості та виробництві напоїв, де санітарні практики включають хімічні речовини, які можуть бути шкідливими для інших матеріалів.

▪ Нержавіюча сталь типу 316: Нержавіюча сталь 316 має кращі показники довговічності та захисту від корозійних речовин, ніж нержавіюча сталь 304, і вирізняється підвищеною стійкістю до таких специфічних речовин, як сульфати, броміди, хлор, морська вода та високі температури. Rittal пропонує корпуси з нержавіючої сталі 316 у настінному виконанні та інші популярні серії, що робить її ідеальною для використання у фармацевтиці, де існує велика проблема підвищеного забруднення металевими частинками. Довговічність і універсальність шафи з нержавіючої сталі 316 роблять її придатною для використання як усередині, так і зовні приміщень.

Перейти до шаф з нержавіючої сталі

 

Серія Hygienic Design з нержавіючої сталі спеціально призначена для встановлювлення у відповідних гігієнічних зонах

▪ Склопластик: Легкі, міцні, ударостійкі та стійкі до корозії шафи зі склопластику призначені для використання в агресивних середовищах і при високих температурах. Залежно від конфігурації, деякі пластикові шафи можна занурювати під воду на тривалий час, забезпечуючи при цьому максимальний захист електронних компонентів в корпусі. УФ-інгібітори та акрилова фарба можуть значно зменшити вицвітання кольору та розпускання волокон, що є косметичними недоліками вибору склопластикової шафи.

▪ Полікарбонат: Надміцний пластик, утворений з термопластичного полімеру, полікарбонат забезпечує більшу стійкість до зовнішніх впливів порівняно зі скловолокном, а також більшу стійкість до зношування під впливом ультрафіолетового випромінювання. Полікарбонат також набагато легше модифікувати, ніж інші матеріали, створюючи чистіші отвори та вирізи, а термін служби полікарбонату довший, ніж у склопластикових шаф.

Перейти до шаф з пластику

При виборі правильного матеріалу для вашої промислової шафи, виконання домашнього завдання окупиться дивідендами. Розуміння того, як буде використовуватися ваш корпус, і відповідний матеріал для цього - важливий крок у створенні системи промислової автоматизації, яка найкращим чином забезпечить вам успіх у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися більше

Для отримання експертної консультації та інформації про наші продукти, будь ласка, зв'яжіться з ТОВ «Ріттал» за телефоном 044 536 99 40 або надішліть нам повідомлення заповнивши форму.