Розподільчий щит 2000 А для підстанції 330 кВ

Системне рішення Rittal для енергетики у виконанні партнера Ріттал – компанії Техснабкомплект Сервіс

Компанія ТОВ «Техснабкомплект Сервіс» звернулася до ТОВ «Ріттал» із запитом на розробку та підбір обладнання для об’єкта енергетичної інфраструктури. Проект належить до критичної енергетичної інфраструктури, тому з міркувань безпеки деталі щодо кінцевого замовника та місця розташування не розголошуються.

Ключовим завданням було створення розподільчого щита номіналом 2000 А для електропідстанції 330 кВ, який мав забезпечити:

  • високий рівень експлуатаційної безпеки,
  • надійність при тривалій роботі,
  • чітку логіку секціонування,
  • готовність до обслуговування та подальшого розвитку системи.
«Техснабкомплект Сервіс» — українська інжинірингова компанія та регіональний дистриб’ютор промислового обладнання, що працює з 2001 року. Компанія спеціалізується на проєктуванні та виробництві низьковольтних комплектних пристроїв, виконанні монтажних і пусконалагоджувальних робіт, а також постачанні електротехнічного обладнання та комплектуючих від провідних європейських виробників. 
Розподільчий щит 2000 А для підстанції 330 кВ
Розподільчий щит 2000 А для підстанції 330 кВ. Проект в RiPanel
Розподільчий щит 2000 А для підстанції 330 кВ. Проект в RiPanel

Щоб дізнатися більше про спеціальні рішення для розподілу енергії перейдіть за посиланнями

Рішення

Після детального аналізу вимог проекту наш технічний спеціаліст запропонував комплексне рішення на базі перевірених систем Rittal для енергетики.

Особлива увага приділялася:

  • правильному підбору шин з урахуванням струмового навантаження,
  • механічній стійкості та тепловому режиму,
  • оптимальній компоновці секцій і габаритів обладнання,
  • відповідності вимогам енергетичних підстанцій,
  • відповідності вимогам IEC 61 439.
Системне рішення Rittal для енергетики: щит 2000 А для підстанції 330 кВ

Технічна конфігурація

Шинна система:

  • головна шина — 2 × 50 × 10 мм
  • N‑шина — 2 × 50 × 10 мм
  • PE‑шина — 1 × 80 × 10 мм
  • шини у вихідних секціях — 1 × 30 × 10 мм

Габарити щита:

  • загальна ширина — 5600 мм
  • висота — 2200 мм + 100 мм (цоколь)
  • глибина — 800 мм

Секціонування:

  • ввідні секції — 800 мм
  • резервний ввід — 400 мм
  • секційний вимикач — 800 мм + 400 мм (шинний міст)

Така конфігурація забезпечує стабільну роботу при високих струмах, безпечне розмежування функціональних зон та зручний доступ до вузлів під час технічного обслуговування.

Результат

✅ Реалізовано надійний розподільчий щит 2000 А для підстанції 330 кВ
✅ Забезпечено відповідність вимогам критичної енергетичної інфраструктури
✅ Продумана компоновка секцій підвищує експлуатаційну безпеку
✅ Система готова до довготривалої роботи та майбутньої модернізації
✅ Замовник отримав передбачуване, системне рішення від одного постачальника

Шинна система

Висновок

Проекти в енергетиці не пробачають компромісів. Вони потребують глибокої інженерної експертизи, системного підходу та надійних компонентів.

Співпраця Rittal з компанією «Техснабкомплект» показує, як завдяки професійному підходу та перевіреним технологіям можна реалізувати рішення для складних і відповідальних енергетичних об’єктів.

Rittal — коли системні рішення стають основою стабільної енергетики.

 

📣 Хочете реалізувати подібний проект?

Наші спеціалісти та партнери допоможуть із підбором обладнання, проектуванням та технічною підтримкою для об’єктів енергетики будь‑якої складності.