Енергетичний перехід вимагає великих зусиль з усіх боків. Розподільчі мережі ще не здатні оптимально контролювати енергетичні потоки. Першим кроком є переобладнання вторинних підстанцій. Однак у модернізації розподільчих мереж задіяна велика кількість гравців. Лише для виробництва інтелектуальних розподільчих станцій необхідна експертиза тих, хто виробляє компоненти, шафи та розподільчі пристрої. Компанії Rittal, Wago та H. Westermann об'єднали свої зусилля для виробництва комплексних систем для «розумних» мереж - як серійних, так і у великих об'ємах.
Енергетичний перехід відбувається на розподільчих підстанціях.
Overview
- Project
- Wago/H. Westermann
- Location
- Minden, Germany
- Branch
- Energy
- Challenge
Сучасні розподільчі мережі не пристосовані до коливань у постачанні та споживанні електроенергії
Для модернізації вторинних підстанцій необхідно постачати готові до монтажу системи у великих кількостях і мати їх у наявності на тривалий термін
Необхідна взаємодія між виробниками шаф, компонентів та розподільчих пристроїв- Solution
Серійне виробництво готових до встановлення систем у H. Westermann із попередньо змонтованими в компактних шафах AX з комплектуючими Rittal та WAGO. Разом вони можуть створити систему, яка відповідає високим вимогам енергетичних компаній.
Збільшення кількості відновлюваних джерел енергії та зростаючі потреби в енергії електромобілів і теплових насосів збільшують тиск на місцевих операторів мереж щодо модернізації розподільчих мереж. Вони все ще не мають уявлення про те, наскільки їхні мережі використовуються та про характеристики енергетичних потоків. Сьогоднішні мережі є «сліпими» і не здатні адекватно реагувати на мінливі та децентралізовані поставки та споживання.Однак модернізація традиційних трансформаторних підстанцій за допомогою інтелектуальних технологій є необхідною умовою для уникнення шкідливих коливань напруги та розумного управління енергетичними потоками. 600 000 трансформаторних підстанцій в одному проекті
Для швидкої та ефективної модернізації 600 000 розподільчих трансформаторів, що використовуються по всій Німеччині, потрібні досвідчені гравці, такі як WAGO, H. Westermann та Rittal. Rittal постачає H. Westermann свої компактні корпуси AX розміром 400 x 800 x 300 мм. Виробник розподільчих пристроїв H. Westermann відповідає за інжиніринг та виробництво розподільчих пристроїв. Він монтує готову монтажну панель у компактну шафу AX. Це можна зробити швидко, оскільки компанія Rittal вже виконала всі необхідні фрезерування та свердління.
WAGO надає компоненти для монтажних панелей. Вимірювальні клеми від світового лідера на ринку пружинних затискачів збирають всю інформацію про стан трансформатора: навантаження, виходи напруги, сигнали положення та температури. Контролер передає значення в центр управління за допомогою протоколу дистанційного керування IEC 60870-5-104. Таким чином, мережа клієнта більше не є сліпою.
Три компанії також можуть постачати систему в більших кількостях у довгостроковій перспективі. Оператори мереж зазвичай мають це гарантоване контрактом. Стандартизація, надійна своєчасна поставка та довгострокова доступність є важливими для безпечного переобладнання розподільчих мереж, що не є проблемою для компанії Rittal та її партнерів. Виробник також знає про це, тому він включив компактну шафу AX до своїх специфікацій
Перший крок до модернізації електромереж вже зроблено завдяки успішній колаборації між WAGO, H. Westermann та Rittal.