Як Rittal допомагає модернізувати енергетичну інфраструктуру комунальних підприємств

November 11 2025

Живлення під час блекаутів: готові рішення Rittal

В Україні, де енергетична інфраструктура регулярно зазнає атак, кожна хвилина без електроенергії може мати критичні наслідки. Втрата зв’язку, зупинка насосних станцій, відключення серверів — усе це ставить під загрозу життєво важливі процеси. Тому цифровий контроль енергомереж та автономне живлення стають не розкішшю, а необхідністю.

Німецький досвід показує, що перехід на цифрове управління з резервним живленням на 72 години — це реальний шлях до енергетичної незалежності. В Україні такі рішення можуть бути адаптовані для трансформаторних підстанцій, газорегулюючих станцій, серверних кімнат та центрів обробки даних.

Як Rittal допомагає модернізувати енергетичну інфраструктуру

 

У Німеччині компанія EVNG (оператор електромереж у містах Боттроп, Гельзенкірхен і Гладбек) зіткнулася з проблемою: більшість її підстанцій були побудовані десятки років тому і не мали цифрових систем управління. В умовах нових вимог до енергетичної безпеки, кожна станція мала працювати автономно протягом 72 годин у разі аварії.

Щоб створити сучасну систему зв'язку та управління для 21 об'єктів – одинадцяти підстанцій Рис.1 та десяти газорегулювальних станцій – компанії довелося встановити сучасне обладнання на старих промислових об'єктах. 

У багатьох випадках на об'єктах не вистачало місця для 19-дюймових шаф. Використання менших маршрутизаторів не було можливим. Вони не вирішували проблему величезної кількості місця, необхідного для акумуляторів ДБЖ, які мали працювати протягом 72 годин. 

Лише після візиту представників компаній Bechtle та Rittal на місце стало зрозуміло, що рішення слід шукати не всередині станцій, а зовні. Програмно-керована глобальна мережа (SD WAN) виявилася кращим рішенням для забезпечення цифрового контролю, ніж мідні кабелі. На основі цієї конфігурації універсальні ІТ-стійки використовують передову інфраструктуру SD WAN для мережевого з'єднання станцій. Це означає, що мережева безпека, пропускна здатність і пріоритетність можуть управлятися централізовано, що дає EVNG повний контроль. 

 Потрібні були спільні зусилля компаній Bechtle, Rittal і Wöhrle, а також компоненти від Cisco, щоб надати EVNG задовільну загальну концепцію. 

Рішенням стало впровадження модульної системи від Rittal, яка включала:

  • цифрові контролери,
  • промислові маршрутизатори Cisco,
  • системи безперебійного живлення (UPS),
  • зовнішні шафи з клімат-контролем,
  • систему моніторингу CMC III.

Особливість проекту — адаптація старих об'єктів без повної реконструкції. У багатьох випадках не було місця для стандартних 19-дюймових ІТ-стійок, тому рішення розміщувалися зовні, у захищених шафах. Це дозволило швидко розгорнути систему без втручання в існуючу інфраструктуру.

Результат: 21 об'єкт EVNG — 11 підстанцій і 10 газорегулюючих станцій — отримали цифрове управління, резервне живлення та централізований контроль Рис.2 . Усі компоненти були стандартизовані, що спростило логістику, монтаж і обслуговування.

Цей кейс — приклад того, як українські комунальні підприємства можуть модернізувати свою інфраструктуру, використовуючи готові рішення Rittal. Навіть застарілі об'єкти можуть стати частиною сучасної, стійкої до криз енергосистеми.

Цифровізація старих об'єктів — виклик і можливість

Багато українських об'єктів енергетичної інфраструктури — застарілі, з аналоговими системами управління. Але навіть такі об'єкти можна модернізувати. Як це зробили в Німеччині: старі станції обладнали цифровими модулями, акумуляторами та системами моніторингу, які забезпечують автономну роботу.

Для українських підприємств це означає можливість модернізувати існуючі об'єкти без повної реконструкції — за допомогою модульних рішень Rittal, які легко інтегруються в наявну інфраструктуру.

 

Комплексне рішення від одного постачальника

Українські компанії часто стикаються з проблемою фрагментованих рішень — окремо закуповуються маршрутизатори, UPS, шафи, системи охолодження. Це ускладнює логістику, монтаж і обслуговування. Rittal пропонує комплексний підхід: від ІТ-стійок до клімат-контролю, від систем моніторингу до резервного живлення — все в одному рішенні.

 

Зовнішні шафи — захист і гнучкість

В умовах обмеженого простору, особливо в міських районах або на тимчасових об'єктах, зовнішні шафи Rittal з клімат-контролем — ідеальне рішення. Вони захищають обладнання від погодних умов, пилу, вологи та вандалізму. Це особливо актуально для об'єктів, розташованих поблизу лінії фронту або в зонах підвищеного ризику.

Інтелектуальна мережа — контроль і безпека

Сучасні маршрутизатори Cisco, інтегровані в рішення Rittal, дозволяють створити SD-WAN мережу, яка забезпечує централізований контроль, пріоритетність трафіку та автоматичне перемикання у разі аварії. Це критично важливо для об'єктів, які повинні залишатися на зв’язку навіть під час блекаутів.

Система моніторингу CMC III від Rittal дозволяє відстежувати температуру, вологість, стан батарей та спроби несанкціонованого доступу — усе це доступно дистанційно.

 

Модульна система — адаптація до будь-яких умов

Rittal пропонує стандартизовані рішення, які легко масштабуються та адаптуються до потреб конкретного об'єкта. Це особливо важливо для невеликих комунальних підприємств, які не мають великих ресурсів, але повинні забезпечити стабільну роботу. Датчики захисту від вандалізму на зовнішніх шафах спрацьовують у разі будь-якого втручання. Дані про стан батареї також доступні в будь-який час. Це працює для будь-якого типу з'єднання — оптоволоконного, мідного, бездротового або комбінованого — завдяки COM-серверам, які ми спеціально підібрали для цієї мети. Це робить рішення ще більш універсальним.

 

Це рішення вже працює в Європі — і готове працювати в Україні.

Заповніть форму та завантажте брошуру VX25 Ri4Power