Чому інженери обирають VX25 Ri4Power для ефективної роботи розподільчих пристроїв?

June 22 2025

Розумне керування енергоспоживанням

У зв'язку зі зростаючим попитом на швидкий монтаж, більшу модульність і розумне керування енергоспоживанням інженери-електрики та виробники розподільчих щитів звертають свою увагу на систему VX25 Ri4Power. Розроблена для безпечного, масштабованого розподілу низьковольтної енергії до 6300 А, система VX25 Ri4Power поєднує в собі флагманську шафу Rittal та повністю модульну систему розподільчих пристроїв, що пройшла типові випробування.

Створена для універсального примінення та готова до будь-якого застосування

Незалежно від того, чи встановлюється система VX25 Ri4Power на підстанції, чи вбудовується в обладнання OEM, чи інтегрується в технологічну установку, вона адаптується до вашої схеми. Модульні секції (включаючи відсіки ACB, відведення, запобіжники та кабельні камери) підтримують внутрішнє розділення від форми 1 до 4b, а крок 25 мм забезпечує послідовний монтаж на всіх рівнях шафи.

Введення кабелю зверху або знизу? Без проблем.

Нестандартне розташування мідних шин? Все передбачено.

 

Повна системна інтеграція - одна платформа, безмежні можливості

VX25 Ri4Power поєднує в собі комутацію та керування на одній платформі, система підтримує:

- Щити введення-виведення всіх основних брендів (ABB, Siemens, Schneider, Eaton і т.д.)

- Вертикальні та горизонтальні шини для нестандартних компонувань

- Внутрішнє розділення за формою 2b-4b для безпеки та зручності обслуговування

- Пряма інтеграція з платформою шаф Rittal VX25 для забезпечення безперервності системи

- Сумісність з новими системами зберігання енергії (VX ESS) для потреб інфраструктури

Розумне планування з RiPower

Планування проекту спрощується за допомогою конфігуратора RiPower. Від створення креслень для обробки мідних шин до автоматизованого вибору аксесуарів, RiPower скорочує час проектування і гарантує, що все буде підібрано з першого разу.

Швидший монтаж - до 50% економії часу

Завдяки попередньо перфорованим панелям, секційним перегородкам, що затискаються, і попередньо сконструйованим комплектам мідних шин, VX25 Ri4Power значно скорочує час монтажу. Монтажні панелі, шини та відсіки встановлюються на місце за допомогою меншої кількості інструментів і компонентів. Навіть захисні панелі для форми 2b встановлюються без свердління.

 

Безпека та відповідність вимогам - типові випробування та сертифікація

VX25 Ri4Power пройшов випробування за стандартом IEC 61439-1, з опціями захисту IP 54 та перевіреною стійкістю до випадкового виникнення електричної дуги. Сертифіковані ASTA компоненти та інтегрована заземлююча/нульова шина в усіх відсіках забезпечують безпеку системи та відповідність вимогам від заводу до місця експлуатації.

 

Підтримка та налаштування

Rittal VX25 Ri4Power доступний у Україні завдяки нашим експертам, які надають підтримку з компонування, використання конфігуратора та консультування з питань проектування для конкретного застосування.

Модернізуйте свої системи розподільчих пристроїв за допомогою повністю модульної платформи, розробленої для безпеки, гнучкості та цифрової точності.

Заповніть форму та завантажте брошуру VX25 Ri4Power