Як обрати ідеальну електричну шафу для ваших потреб

January 05 2025

Вибір правильної електричної шафи

Електричні шафи - це необхідність, без якої неможливий сучасний світ. Ці прості корпуси, дозволяють безпечно розміщати електричне обладнання, без якого не було б виробництва, сучасного транспорту, зв'язку (і майже всього іншого). Тому не викликає сумнівів, що використання правильної шафи за призначенням має важливе значення.

Досвід Rittal значно полегшує прийняття таких рішень. Широкий асортимент рішень для різних галузей промисловості, включаючи залізничну, автомобільну та відновлювану енергетику, пропонує якісні, відповідні призначенню варіанти, з місцевим сервісом і підтримкою, які допоможуть вам у реалізації вашого проекту.

Повернемось в історію. Чи знали ви, що в 1961 році Rittal стала першою компанією в світі, яка почала серійно виробляти електричні шафи? Починаючи з компактного корпусу AE, попередника нинішньої серії AX від Rittal. Скромний асортимент корпусів перетворився на найбільшу в світі модульну систему для виробництва електричних шаф.

 

Вибір правильної електричної шафи

Обираючи правильну електричну шафу важливо мати чітке уявлення про різні аспекти, які потрібно враховувати, щоб вибрати правильну електричну шафу для конкретного застосування. Наскільки міцним вона повинна бути (чи буде вона відчувати часті вібрації від поїздів, що проїжджають повз?); чи зможуть потенційні вандали отримати до неї доступ; чи повинна вона бути ергономічною; чи повинна вона мати електромагнітні властивості...?

Деякі конструкції електричних корпусів також визначаються конкретними галузями промисловості, оскільки зміни в стандартизації можуть означати, що те, що колись вважалося придатним для використання за призначенням, тепер більше не підходить для цього середовища. Візьмемо для прикладу ринок продуктів харчування та напоїв. Колись стандартні електричні корпуси вважалися достатніми, але через зміни в правилах гігієни харчових продуктів потреба в електричних корпусах з гігієнічним дизайном стала необхідністю для виробництва харчових продуктів і напоїв.

Перейти до серії шаф Hygienic Design

Електричні шафи на виробничому обладнанні повинні витримувати суворі умови щоденного хімічного миття під високим тиском. Стандартні ступені захисту IP та ущільнення корпусів більше не є прийнятними для захисту критично важливого обладнання, яке в них розміщене і яке забезпечує безперебійну роботу цих об'єктів.

Зрозуміло одне, електричні шафи повинні бути універсальними і відкритими до змін в технологіях. Виробники корпусів повинні бути інноваційними в своїй здатності створювати рішення для ринків або галузей, де поточна пропозиція шаф не підходить. Rittal усвідомлює, що майбутні технології майже напевно будуть зменшуватися в розмірах і що з часом в електричну шафу потрібно буде вмонтувати більше обладнання, яке потрібно буде з'єднати між собою.

Електричні шафи захищають вашу критично важливу інфраструктуру

Певні технології, наприклад, розміщені у на відкритому повітрі, піддаються особливим ризикам. Пил, волога, вандалізм, навколишнє середовище, удари або вібрації, а також інші фактори можуть мати надзвичайно шкідливий вплив, якщо обладнання не буде достатньо захищене.

Такий захист забезпечить корпус, але правильна електрична шафа повинна бути обрана відповідно до застосування і місця розташування.

Нижче наведено деякі міркування, які слід взяти до уваги:

- Матеріал шафи: корпуси зі скловолокна та склопластику є економічно вигідними як для зовнішніх електричних шаф, так і для використання всередині приміщень, в тому числі в ситуаціях, коли металеві шафи можуть бути недоречними. Пластик не проводить електричний струм і протистоїть корозії від багатьох хімічних речовин, що може бути необхідним у хімічній промисловості. Нержавіюча сталь може знадобитися в гігієнічних приміщеннях, тоді як алюміній має невелику вагу і підходить для швидкого монтажу, наприклад, на залізничних коліях, а також має природну стійкість до корозії та іржі, що робить його придатним для багатьох застосувань на відкритому повітрі. Металеві електричні шафи часто блокують електромагнітні та радіочастотні хвилі, що може бути вимогою для захисту вашої техніки, або ж ця функція може бути неприйнятною.

- Одно- або двостінні: як і слід було очікувати, одностінні  електричні шафи мають простішу конструкцію (як правило, це лише один лист складеної сталі), а тому зазвичай дешевші в ціні. Однак двостінні електричні шафи можуть краще підходити для розміщення вашого електрообладнання, якщо: обладнання потрібно підтримувати при оптимальній температурі, системи розміщені в громадському місці, а характер систем, які розміщені в шафі, вимагає більш високого рівня безпеки, або існує потреба в швидкому і простому ремонті/обслуговуванні.

Перейти до серії шаф для зовнішньої установки

- Ступінь захисту IP, IK та RC: Для певних застосувань потрібен відповідний ступінь захисту IP та IK або клас стійкості (RC) електричного корпусу. RC - це здатність корпусу протистояти силам, які можуть пошкодити (або дозволити комусь витягти) обладнання, що знаходиться всередині. Інженери Rittal тестують двошарові зовнішні електричні шафи, щоб зрозуміти, скільки часу потрібно для їх зламу. Рівень їхньої стійкості такий, що їм присвоєно рейтинг RC 2. Ви можете вибрати корпус з цим класом стійкості, якщо він знаходиться в зоні зі значним ризиком вандалізму та крадіжки.

Типові корпуси для зовнішнього застосування мають відповідний клас захисту IP, звичайно, з урахуванням умов навколишнього середовища. У середовищі з великою кількістю дрібного піску та надзвичайно сильним вітром до герметичності зовнішнього корпусу висуваються інші вимоги, ніж при встановленні посеред житлового району. Дізнайтеся більше про ступінь захисту IP для зовнішніх електричних корпусів.

Порожні електричні шафи розділяють з точки зору багатьох аспектів, таких як клас ударостійкості; ступінь стійкості до механічного впливу на корпус. Ця величина виражається в значенні IK. Клас IK має співвідношення 1 до 1 з класом захисту IP і описує, при якому рівні енергії підтримується певний рівень захисту від проникнення сторонніх предметів/пилу і води.

 

 Регулювання температури: Найчастіше клімат-контроль залишається поза увагою. Обладнання, розміщене в електричній шафі, працює подібно до колби, деяка тепловіддача буде втрачена, але скільки тепла генерується в першу чергу? Чи був проведений тепловий розрахунок? Програмний продукт RiTherm від Rittal допоможе вам розрахувати тепло, що виділяється в електричній шафі. Якщо шафа зазнає впливу високої температури навколишнього середовища або пізніше буде встановлено більше обладнання, слід подумати про те, чи можна буде згодом встановити додаткове охолодження. Це важливі моменти, які, якщо їх врахувати на початковому етапі, можуть заощадити величезну кількість часу та коштів у подальшому.

 

 Безпека: Важливо враховувати необхідний рівень безпеки. Це може означати вибір подвійної системи замикання для додаткового захисту. Чи навколо електричної шафи необхідна огорожа. А можливо потрібне екранування ЕМС або необхідний вищий RC. Кожна ситуація буде відрізнятися, тому важливо розуміти необхідні вимоги.

Компанія Rittal спеціалізується на виробництві електричних шаф для найрізноманітніших застосувань. Наш багатий досвід допоможе вам знайти ідеальну електричну шафу для ваших потреб.

Дізнатись більше про продукти RittalВи можете на нашому сайті у розділі Products або звернувшись до нас в офіс.

Якщо Вам потрібна консультація, то заповніть форму нижче і ми з Вами зв'яжемось.