Правильний вибір електричної шафи має вирішальне значення для забезпечення функціональності, довговічності та безпеки ваших електричних систем.
До вашої уваги 10 порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір:
- Вивчіть навколишнє середовище: Подумайте, де буде встановлена шафа. Це буде в приміщенні або на вулиці? Чи буде ваша шафа піддаватися впливу екстремальних температур, вологи, пилу, хімічних речовин або інших факторів навколишнього середовища?
- Вибір матеріалу: Виберіть правильний матеріал, виходячи з умов навколишнього середовища. Найпоширенішими матеріалами є метал, нержавіюча сталь, алюміній та різні пластмаси, такі як полікарбонат, поліестер підсилений скловолокном. Нержавіюча сталь ідеально підходить для агресивних середовищ, тоді як пластик може бути корисним для легких, неагресивних застосувань.
Рекомендуємо звернути Вашу увагу на шафи CS Toptec outdoor від Rittal - це ідеальне рішення для зберігання енергії. Шафа має широкий спектр застосування, включаючи телекомунікації, центри обробки даних чи промислові системи управління, а також вона ідеально підходить для модульних акумуляторних батарей.
3. Розмір і вимоги до простору в шафі: Переконайтеся, що в шафі достатньо місця для вашого обладнання, включаючи резерв на майбутнє розширення. Враховуйте простір, необхідний для проводки і, що особливо важливо, для систем вентиляції та охолодження.
4. Ступінь захисту (IP): Виберіть корпус з відповідним ступенем захисту IP для захисту від пилу та води, якщо це необхідно. Більш високі показники IP означають кращий захист (наприклад, IP66 для повного захисту від пилу і потужних струменів води).
Шафи Rittal з нержавіючої сталі серій AX та KX - це ваші надійні союзники для оптимального захисту електричних компонентів. Серія AX забезпечує універсальний захист від різних зовнішніх впливів, таких як пил і вологість, а її гнучка конструкція дозволяє легко адаптуватися до різноманітних застосувань.
5. Тепловий режим: Оцініть тепло, що виділяється встановленим обладнанням, і виберіть варіанти охолодження для вашої електричній шафі. Запобігання перегріву дуже важливе, особливо в теплі літні місяці, оскільки це подовжує термін служби обладнання та підвищує його ефективність.
Ваші рішення від Rittal: холодильні агрегати Blue E+ є найефективнішим у світі рішенням клімат-контролю, це унікальна гібридна технологія, що похвалитися економією електроенергії в середньому на 75%.
6. Варіанти монтажу: Визначте, як буде встановлена шафа - на стіні, на підлозі або на стовпі. Переконайтеся, що спосіб кріплення відповідає вазі та розміру шафи.
7. Доступність та обслуговування: Переконайтеся, що конструкція шафи забезпечує легкий доступ для обслуговування та встановлення компонентів.
8. Засоби безпеки: Оцініть потребу в таких засобах безпеки, як замки, навісні замки або захисні гвинти для захисту від несанкціонованого доступу.
9. Відповідність стандартам: Переконайтеся, що шафа відповідає встановленим галузевим вимогам і нормам. Це гарантує, що вона відповідатиме вимогам безпеки та продуктивності. Наприклад, на підприємствах харчової промисловості важливе не лише підвищення гігієнічних стандартів, але й надійність обладнання. Саме тому інноваційні рішення для харчової промисловості: шафи Hygienic Design з нержавіючої сталі від Rittal є ідеальним вибором для складних умов експлуатації.
10. Вартість і бюджет: Збалансуйте потребу в якості та функціях з вашим бюджетом. Хоча дуже важливо вибрати шафу, яка відповідає всім технічним і екологічним вимогам, також важливо враховувати економічну ефективність.
Ретельно зваживши ці фактори, ви зможете обрати електричну шафу, яка забезпечить необхідний захист, функціональність і довговічність для вашого конкретного застосування.
І пам’ятайте, що компанія Rittal є провідним виробником електричних шаф по всьому світу. Наш багатий досвід допоможе вам знайти ідеальну електричну шафу для ваших потреб.
Дізнатись більше про продукти Rittal Ви можете на нашому сайті у розділі Products або звернувшись до нас в офіс.