"Такие серьезные партнеры, как компания Rittal имеют для нас большое значение", говорит д-р Ульрих Киппер, руководитель области сервиса в центральном отделе управления инфраструктурами Fraport AG.

Обеспечивая 1400 взлетов и посадок в дни пиковой нагрузки, аэропорт Франкфурта показывает максимальную логистическую готовность. Точное распределение багажа по километровым участкам транспортировки и надежная информация о взлетах и посадках – это происходит не само по себе, для этого используются самые современные технологии и инфраструктуры. В этой области эксплуатирующее предприятие Fraport AG уже много лет доверяет системным решениям Rittal.

В июле 2011 года в аэропорту Франкфурта впервые было зарегистрировано 5,5 миллионов пассажиров. "Это требует от нас, эксплуатирующей организации аэропорта Франкфурт, высшей степени логистической и технологической компетентности", поясняет д-р Ульрих Киппер, руководитель области сервиса в центральном отделе управления инфраструктурами Fraport AG. Главным условием для бесперебойной работы технической инфраструктуры – от транспортировки багажа до обеспечения безопасности полетов – являются IT-системы и системы автоматизации с высоким уровнем доступности. Для обеспечения защиты компания Fraport AG во всех областях аэропорта для IT-инфраструктуры, систем автоматизации и распределительных установок уже много лет делает ставку на системные решения Rittal – продукция Rittal используется и для новых проектов, например, для взлетно-посадочной полосы Nordwest.

Спектр решений Rittal для "Пожарная охрана 4", всего светотехнического оборудования, а также для современных систем видеофиксации на взлетно-посадочной полосе: от распределительных шкафов и корпусов Outdoor, компонентов оборудования для распределения электроэнергии и контроля микроклимата до сетевых и серверных стоек, а также бесперебойных источников питания (ИБП).

В системе транспортировки багажа, централизованных системах кондиционирования воздуха и в IT-инфраструктурах нового посадочного перехода A-Plus, который имеет терминалы для больших самолетов – в особенности для четырех огромных самолетов A380 – также установлены многочисленные компактные корпуса, распределительные шкафы и холодильные агрегаты компании Rittal. В башне DFS Deutsche Flugsicherung GmbH с самым современным оборудованием также установлено большое количество решений предприятия из Херборна. Также в немецкому аэропорту впервые используется система на топливных элементах. С помощью RiCell Flex самое современное оборудование Rittal сегодня обеспечивает электропитание кассового аппарата.