2016-07-13. Шкаф TE 8000 легко найдет свое место в небольшой ИТ-системе. Также его можно использовать в качестве этажного распределителя. TE в названии шкафа означает Top Efficiency — «Максимальная эффективность». Таким образом специалисты Rittal отметили простой монтаж и очень хорошее соотношение цены и функциональных возможностей.

TE 8000 - это универсальный базовый шкаф, который позволяет быстро смонтировать ИТ-оборудование и обеспечивает высокий уровень безопасности.

Особенностью решения является 19-дюймовый самонесущий рамный каркас. При монтаже наружные панели легко снимаются и открывают удобный доступ к монтажному уровню для эффективной работы. Чтобы обеспечить возможность гибкого расширения ИТ-среды, несколько шкафов можно соединять в один ряд. Шкаф имеет защиту класса IP 20, а также эффективно предотвращает несанкционированный доступ.

Конструкция позволяет реализовать множество вариантов вентиляции. Заказчик может выбрать вентиляцию передней или задней двери. В обоих случаях площадь отверстий перфорации составляет 63 %. Можно приподнять центральную панель на крыше шкафа при помощи распорных болтов для пассивной вентиляции либо установить на нее активный вентилятор. Шкаф TE 8000 имеет элегантный и современный внешний дизайн. Например, он оснащен новыми обзорными дверями и дизайнерской ручкой.

Компания Rittal анонсировала модель TE 8000 в конце 2015 года, а поставляется она с начала 2016-го. Для заказчиков во всем мире доступен широкий ассортимент аксессуаров для этого ИТ-шкафа, так что TE 8000 можно дооборудовать необходимым образом уже на месте установки.