Отдельный системный шкаф VX SE

  • Отдельный системный шкаф VX SE
    Отдельный системный шкаф VX SE

    Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Ширина шкафа от 600 до 1800 и шкафы с глубиной 300 мм для применения в инфраструктуре зданий. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы и большая ширина шкафа позволяет заменить собой линейку шкафов.

    Подробнее

  • Отдельный системный шкаф VX SE IP 66/NEMA 4
    Отдельный системный шкаф VX SE IP 66/NEMA 4

    Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы. Высокая степень защиты IP 66/NEMA 4.

    Подробнее

  • Отдельный системный шкаф VX SE Нержавеющая сталь
    Отдельный системный шкаф VX SE Нержавеющая сталь

    Отдельный шкаф из нержавеющей стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Ширина шкафов от 600 до 1200 мм. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы.

    Подробнее

  • Отдельный системный шкаф VX SE IP 66/NEMA 4X
    Отдельный системный шкаф VX SE IP 66/NEMA 4X

    Отдельный шкаф из нержавеющей стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы. Высокая степень защиты IP 66/NEMA 4X.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required