Опции машин для Wire Terminal

  • Полуавтомат для обжима LD-I для Wire Terminal WT 24/36
    Полуавтомат для обжима LD-I для Wire Terminal WT 24/36

    Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с двойным магазином служит для обработки кабельных наконечников россыпью сеченем от 4 до 6 мм² (AWG 12 – 10) и длины обжима от 10 до 12 мм. Полуавтомат для обжима LD-I имеет интерфейс для коммуникации и полной функциональной интеграции в автомат для обработки проводов Rittal Wire Terminal.

    Подробнее

  • Полуавтомат для обжим RC-I для Wire Terminal WT 24/36
    Полуавтомат для обжим RC-I для Wire Terminal WT 24/36

    Автомат для обжима с 5-секционным магазином для обработки изолированных кабельных наконечников на ленте. Это устройство имеет интерфейс для коммуникации и полной функциональной интеграции в автомат для обработки проводов Rittal Wire Terminal.

    Подробнее

  • Опциональный принтер для Wire Terminal
    Опциональный принтер для Wire Terminal

    Опция принтера обеспечивает автоматизированную маркировку готовых проводов черным или белым цветом. Автоматизированная система маркировки интегрирована в Wire Terminal.

    Подробнее

  • Дополнительный модуль Wire Printer для Wire Terminal
    Дополнительный модуль Wire Printer для Wire Terminal

    С дополнительным модулем Wire Printer возможна ручная маркировка кабеля и проводов, а также плоских материалов за пределами Wire Terminal.

    Подробнее

  • Тележка Wire Printer для Wire Terminal
    Тележка Wire Printer для Wire Terminal

    Опциональная тележка Wire Printer обеспечивает простое обслуживание систем принтера.

    Подробнее

  • Wire store WT Tube 12
    Wire store WT Tube 12

    The modular wire store WT Tube 12 provides space-saving accommodation for six wire drums. Wires are fed securely and flexibly to the Wire Terminal WT C wire processing machine via the flexible tube system and the wire infeed block.

    Подробнее

  • Wire rail system WT 15
    Wire rail system WT 15

    The 15-way wire rail system sorts the wires and outputs them into wire rails. It can hold up to 2100 wires on a project-specific basis.

    Подробнее

  • Chain bundle module WT
    Chain bundle module WT

    The WT chain bundle module sorts the assembled wires in sequence and ties them off. It is suitable for wires both with and without end processing, and ensures the ideal sequence.

    Подробнее

  • Wire feed block WT 12
    Wire feed block WT 12

    The WT 12 wire infeed block is used to securely and flexibly guide the wires to the Wire Terminal WT C fully automated wire processing machine. The wire infeed block is individually fitted using a quick-lock mechanism.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required