Монтажные комплектующие
-
Рама дисплея для потолочного холодильного агрегата Blue e+ и интегрированного решения VX25 Blue e+
С помощью рамы дисплея сенсорный дисплей потолочного холодильного агрегата Blue e+ или интегрированного решения VX25 Blue e+ может быть расположен в двери шкафа.
-
Защитная рама для плоских холодильных агрегатов
Плоские холодильные агрегаты можно монтировать и демонтировать на двери или стенке шкафа. Защитная придает холодильному агрегату закрытый вид.
-
Быстросъемная рама для потолочных холодильных агрегатов
Вместе с уплотнением нижняя часть быстросъемной рамы крепится к шкафу. Это позволяет вставлять или снимать с помощью быстродействующих затворов готовый вставной холодильный агрегат вместе с предварительно смонтированной на холодильном агрегате верхней частью сменной рамы.
-
Направляющая рама для встраиваемых вентиляторов Vario
Направляющая рама для встраиваемых вентиляторов Vario: монтаж непосредственно в крейт или с помощью двух крепежных уголков на 19" крепежной плоскости.
-
Стальная дверь для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT
For mounting the wall-mounted cooling unit. The cut-out in the door is arranged so that the wall-mounted cooling unit is positioned centrally on the door.
-
Потолочная панель для потолочного холодильного агрегата Blue e+ IT
For mounting the roof-mounted cooling unit. The cut-out in the roof plate is arranged so that the roof-mounted cooling unit is positioned centrally on the enclosure.