Системы холодного водоснабжения
-
Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Охлаждение стоек для одной или двух IT-стоек. Постоянная адаптация мощности охлаждения благодаря компрессору с регулировкой мощности в LCP Rack DX (испаритель). Для работы агрегата необходим внешний конденсатор.
-
Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций.
-
Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG
Охлаждение с помощью высокопроизводительного компактного теплообменника. LCP всасывает воздух сбоку на задней стороне серверных шкафов и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа.
-
Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Охлаждение рядов стоек для установки внутри ряда шкафов. Теплый воздух всасывается через заднюю сторону агрегата, охлаждается и выдувается спереди в холодный коридор.
-
Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG
Cooling via high-performance compact impellers. The LCP draws in the air at the sides at the rear of the server enclosures and blows the cooled air back into the front part of the server enclosure at the sides.
-
Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG
Bayed climate control designed for siting within a bayed enclosure suite. The hot air is extracted at the rear of the unit, cooled and then expelled forwards to the cold aisle.