VX IT
-
Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с вентилируемыми дверьми, с 19" профильными шинами, standard
Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT, с вентиляцией, для охлаждения воздухом помещения. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, в стандартном исполнении с нагрузочной способностью до 1500 кг в различных типоразмерах.
-
Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с вентилируемыми дверьми, с 19" профильными шинами, dynamic
VX IT, с вентиляцией, для охлаждения воздухом помещения, с 19" профильными шинами dynamic. Доступны в различных вариантах исполнения.
-
Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с вентилируемыми дверьми, смонтированные, с 19" профильными шинами, standard
VX IT, с вентиляцией, для охлаждения воздухом помещения. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" монтаж с 19" профильными шинами standard, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.
-
Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, с 19" профильными шинами standard
VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.
-
Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, с 19" профильными шинами, dynamic
VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" профильными шинами dynamic, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.
-
Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, IP 55, с 19" профильными шинами, standard
VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" профильными шинами standard, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах, степень защиты до IP 55.
-
Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" профильными шинами, standard
VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" монтаж с 19" профильными шинами standard, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.
-
Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, смонтированные, с 19" поворотной рамой
VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" монтаж с большой 19" поворотной рамой для прямого доступа к задней стороне 19" компонентов благодаря углу открытия 130°.
-
Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, IP 55, пустой шкаф
VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Без 19" внутреннего монтажа в качестве пустого шкафа для индивидуального оборудования, в различных типоразмерах и со степенью защиты до IP 55.
-
Копус для распределения кабеля VX IT
Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке LCP.