Настенные холодильные агрегаты
-
Настенный холодильный агрегат Blue e+ Полная мощность охлаждения 1,60 кВт
Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана.
-
Настенный холодильный агрегат Blue e+ Полезная мощность охлаждения 2,00 - 6,00 кВт
Революционная энергоэффективность благодаря инновационной гибридной технологии. Средняя экономия электроэнергии 75% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок. Поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана. Идентичный монтажный вырез (наружный, полуутопленный или утопленный монтаж) для четырех классов мощности.
-
Настенный холодильный агрегат Blue e+ Outdoor Полная мощность охлаждения 1,50 кВт
Полезная мощность охлаждения 1500 Вт. Холодильный агрегат может быть смонтирован на шкаф в трех положениях (наружный, полуутопленный и утопленный монтаж).
-
Настенный холодильный агрегат TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 Полная мощность охлаждения 0,50 - 2,50 кВт
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата (от 1000 Вт), степень защиты UL Type 3R/4, 12.
-
Настенный холодильный агрегат TopTherm, горизонтальное исполнение Полезная мощность охлаждения 0,30 кВт
Компактные настенные холодильные агрегаты в поперечном формате, класс мощности 300 Вт, с нанопокрытием конденсатора.
-
Настенный холодильный агрегат TopTherm Полезная мощность охлаждения 0,30 кВт
Компактные настенные холодильные агрегаты, класс мощности 300 Вт, с нанопокрытием конденсатора.
-
Настенный холодильный агрегат TopTherm Blue e Полезная мощность охлаждения 0,50 - 0,75 кВт
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 750 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора.
-
Настенный холодильный агрегат TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 1,00 - 1,50 кВт
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 1000 Вт до 1500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.
-
Настенный холодильный агрегат TopTherm Blue e Полезная мощность охлаждения 2,00 - 4,00 кВт
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 2000 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата.
-
Настенный холодильный агрегат TopTherm Blue e, плоский Полная мощность охлаждения 1,50 кВт
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классе мощности от 1500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата. Плоская конструкция.
-
Настенный холодильный агрегат TopTherm Blue e, NEMA 4X Полная мощность охлаждения 0,50 - 2,50 кВт
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером, покрытием RiNano у конденсатора и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты NEMA 4X.