IT-инфраструктура

  • RiMatrix S
    RiMatrix S

    RiMatrix S– революционная альтернатива строительству индивидуального ЦОД. Здесь Вы найдете сконфигурированные, готовые и стандартизированные модули ЦОД. Ваша IT-инфраструктура – комплексная и готовая к работе. Местные особенности при этом имеют второстепенное значение, так как RiMatrix S размещается как в имеющихся помещениях, так и в виде контейнерного ЦОД. Решающим при этом является значительно сокращенное время проектирования, так как высокоэффективные модули полностью скомпонованы, включая имеющиеся листы данных, планы реализации и документацию. Извлекайте выгоду не только от протестированного системного решения, но и от значительного снижения энергозатрат, которое Вы можете детально рассчитать уже на фазе проектирования.

    Подробнее

  • IT-системы шкафов
    IT-системы шкафов

    Подходящая стойка для сетевого и серверного оборудования. Индивидуальное применение для отдельной установки, напр. в качестве этажного распределителя или в Edge-, облачных или Hyperscale-ЦОД. Комплексные системные решения обеспечивают правильный корпус для крупных и малых сетей. Открытые стойки с оптимальным доступом к монтажной плоскости или система шкафов с обзорной дверью или вентилируемыми дверями в различных вариантах монтажа обеспечивают Вам широкий выбор. Ваша выгода для гибкости в будущем и защиты инвестиций.

    Подробнее

  • IT-корпуса
    IT-корпуса

    Компактные 19" корпуса для небольших сетей со степенью защиты до IP 66. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.

    Подробнее

  • IT-питание
    IT-питание

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    Подробнее

  • IT-охлаждение
    IT-охлаждение

    Концепции контроля микроклимата Rittal предполагают ка охлаждение отдельных стоек, так и всего помещения ЦОД. При этом наибольшее внимание уделяется безопасности, а также экономичности и энергоэффективности. Благодаря разнообразию технических решений, могут быть реализованы индивидуальные концепции охлаждения для стоек, рядов стоек и помещения.

    Подробнее

  • IT-мониторинг
    IT-мониторинг

    Получите лучший обзор Вашей IT-инфраструктуры благодаря гибким и индивидуальным решениям для управления и контроля всех физических параметров в Вашем IT-окружении. Чтобы обеспечит надежную работу сетей, мы предлагаем вам гибкие и индивидуальные решения с нашими серийными продуктами. От простого контроля состояния с помощью разнообразных датчиков до управления доступом и полностью автоматизированного открывания дверей в аварийных ситуациях.

    Подробнее

  • IT-решения в области безопасности
    IT-решения в области безопасности

    Превосходная защита от физических рисков для Вашей IT-инфраструктуры: от модульных систем помещений, которые благодаря своему принципу могут индивидуально адаптироваться к строительным конструкциям, до сейфам безопасности и систем пожарообнаружения и тушения.

    Подробнее

  • Модульные решения для ЦОД
    Модульные решения для ЦОД

    Откройте для себя новые перспективы: От стандартизированных модулей ЦОД до новых инфраструктурных и облачных решений.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required