Интерфейс человек/машина

  • Ручки
    Ручки

    Ручки на панелях Comfort-Panel и Optipanel облегчают оптимальное позиционирование корпуса для различных пользователей. Прочие системы ручек могут крепиться на ровной поверхности любых корпусов.

    Подробнее

  • Наружные комплектующие
    Наружные комплектующие

    Практичный держатель для планшета или перекидного планшета. Меры безопасности или важная информация всегда доступна оператору.

    Подробнее

  • Передняя конструкция
    Передняя конструкция

    Передние панели из алюминия для превосходной интеграции в переднюю часть панелей Comfort и Optipanel

    Подробнее

  • Мониторы и комплектующие
    Мониторы и комплектующие

    ЖК-мониторы с диагоналями экрана от 15" до 19", опционально с сенсорным экраном

    Подробнее

  • Клавиатуры, полки и поддоны
    Клавиатуры, полки и поддоны

    Клавиатуры устанавливаются с помощью полки или корпуса для клавиатуры, либо интегрируются с помощью поддона или полки в 19" плоскость.

    Подробнее

  • Интерфейсы
    Интерфейсы

    Крышки для разъемов для подключения различных устройств или считывания данных, без открывания корпуса.

    Подробнее

  • Сигнальные колонны
    Сигнальные колонны

    Надежная индикация состояния станков и установок с помощью визуальных и звуковых сигналов. Обширная программа комплектующих для адаптации к поверхностям и системам несущих рычагов.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required