Стенки
-
Боковые стенки
С помощью различных видов боковых стенок можно закрыть открытые стороны линеек шкафов и IT-стоек, в зависимости от требований по степени защиты или по монтажу без инструментов.
-
Комплектующие для боковых стенок
Держатель боковой или задней стенки для дополнительной фиксации тяжелых компонентов, боковые стенки на шарнирах с углом открытия 180° и внутренняя блокировка являются дополнительными опциями.
-
Разделительные перегородки
Ряд шкафов может быть разбит на несколько зон при помощи перегородки.. В сочетании с системами замков возможна реализация различных концепций доступа в шкафы. Перегородки для модульных панелей оснащаются стандартными разъемами.
-
Кожух разъединителя
Блокировка двери шкафов согласно UL в соответствии с предписаниями для США. Кожух разъединителя в комбинации с исполнительным механизмом, блокировкой соседней двери, сдвижной штангой удовлетворяет требованиям UL 508 A.
-
Защитный кожух с дверью для VX
Защитный кожух с дверью для защиты и облицовки разъемов или других компонентов
-
Защитный кожух с дверью для TS
Защитная панель с дверью для TS, для защиты и облицовки разъемов или других компонентов.
-
-
Грунтовка для защиты от коррозии
Однокомпонентная грунтовка подходит для защиты от коррозии неокрашенных поверхностей, которые возникают в результате проделывания вырезов и аналогичных действий. Служит для обеспечения защиты от коррозии неокрашенных поверхностей. Грунтовка соответствует требованиям стандарта МЭК 61439 для низковольтных комплектных устройств.