Обработка кабеля
-
Полуавтомат для резки проводов C8+
Полуавтомат для отрезки проводов до индивидуально настраиваемого размера.
-
Полуавтомат для снятия изоляции S22
Полуавтомат для снятия изоляции с проводов в различном диапазоне сечений
-
Полуавтомат для обжима L8
Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электропневматическим приводом для кабельных наконечников россыпью.
-
Полуавтомат для обжима R8 E
Полуавтомат для снятия изоляции и обжима с электрическим приводом для кабельных наконечников на ленте.
-
Полуавтомат для обжима RC
Электропневматический автомат для обжима с 5-секционным магазином для обработки изолированных кабельных наконечников различных сечений на ленте.
-
Wire Station WS 540
Мобильное рабочее место с электрической регулировкой по высоте, для подготовки и прокладки проводов, индивидуальный модульнй монтаж.
-
Wire Terminal WT
Fully automated wire processing including length-cutting, stripping, fitting with wire end ferrules and labelling. As well as project-specific order picking into the dedicated storage system, output in chain bundle format or ejection of the wires is also supported.
-
Комплектующие для обработки проводов
Оптимальное дополнения к процессу обработки проводов.
-
-
Опции машин для Wire Terminal
Superbly coordinated range for extending the Wire Terminal WT.