Деталі продукту
Модульная система корпусов для наружной установки, 2-дверная, с двойными стенками, симметричная или асимметричная
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Модульная система корпусов для наружной установки, 2-дверная, с двойными стенками, симметричная или асимметричная |
---|---|
Преимущества: | Подготовлен для монтажа теплообменника или системы Direct Air Cooling (DAC) |
Материал: |
Алюминий Монтажная панель: алюминий |
Поверхность: |
Порошковое покрытие Чистый полиэстер |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Разделительная перемычка приваренная правая дверь с простым поворотным рычагом, без вставки левая дверь с двойным поворотным рычагом, правая без замочного вкладыша, левая с глухим вкладышем Фиксация двери с помощью механического элемента (ок. 155°) Защитная крыша, с вентиляцией (высота ок. 150 мм) Панель основания, цельная с кабельными вводами: левая часть для предприятий электроснабжения: 2x M20 и 1x M50, в середине 3x M50 и 2x M63, справа: 4x M16, 4x M25 и 1x M32, вкл. заглушки для пластиковых кабельных вводов 1 x 19" поверхность, полностью в исполнении из нержавеющей стали Монтажная панель Перегородка между блоком для предприятий энергоснабжения и 19" плоскости |
Опции: |
Симметричная двустворчатая дверь Асимметричная двустворчатая дверь Цоколь для многофункционального корпуса Теплообменники Direct Air Cooling Systems (DAC) Полка для батарей Блок для предприятий энергоснабжения Электропитание |
Размер: |
Ширина: 1.300 мм Высота: 1.500 мм Глубина: 500 мм |
Кол-во дверей: | 2 |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 |
Указание к арт. №: | Срок поставки по запросу |
Основной материал: | Алюминий |
Упаковка: | 1 шт. |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |