ЦОД-контейнер DCC

Артикульный № DK 7857.958

  Product Lifecycle  
Active
  • ЦОД-контейнер DCC
    Деталі продукту

    ЦОД-контейнер для мобильного или временного использования IT-систем, включая инновационное, прямое охлаждение до 20 кВт. Это позволяет сэкономить до 40 % затрат на генерирование энергии охлаждения.

    + Описание продукции

    Комплект поставки: Фальшпол высокой нагрузки
    Plug & play-распределение питания
    Дверь WK2
    Кабельные вводы 3 x DN200
    Система пожарообнаружения и тушения DET-AC XL
    Прямое естественное охлаждение
    Опции: Стойки большей высоты (47 U)
    Электропитание стойки (PSM, PDM)
    Комплект мониторинга (CMC)
    Дверь WK3
    Дополнительные кабельные вводы
    Металлическая солнцезащита
    Системы контроля доступа, контроль двери (кодовый замок, карточка)
    Мониторинг и управление (CMC, RiZone)
    Источник бесперебойного питания (ИБП)
    Система пожарообнаружения и тушения DET-AC XL
    Технические характеристики: Защита от пожара: Защита от пожара внутреннего пространства: F30, опционально F90 в соответствии с DIN 4102/EN 1363, покомпонентное испытание
    Кабельные вводы: Тип: Hartschott DN200
    Кабельные вводы: Размеры проема ввода: 120 x 120 мм
    Фальшпол: Опорная конструкция: Пульт управления
    Фальшпол: Кол-во панелей зависит от кол-ва стоек
    Фальшпол: Общая высота конструкции: 300 мм
    Прямое естественное охлаждение: Доступен агрегат на 10 кВт.
    Прямое естественное охлаждение: Целенаправленное охлаждение с отделением коридоров
    Распределение питания: Подвод питания: Настенный штекер CEE 125 A, 3 фазы/N/PE, 400 В/50 Гц
    Размеры шкафа (Ш х В х Г): 600 x 2000 x 400 мм
    Указание: Соединенные контейнеры, мощное охлаждение, напр. с помощью технологии LCP или более семи стоек – мы готовы проработать для Вас индивидуальный ЦОД-контейнер.
    Необходимо запросить опросный лист по проекту ЦОД-контейнера Rittal. Через несколько дней после его заполнения Вы получаете первое предложение.
    Проектирование по запросу
    Версия: R1A
    Резервирование охлаждения: n+1
    Размеры: Ширина: 3000 mm
    Высота: 3250 mm
    Глубина: 6058 mm
    Полезная площадь: 15,2 m²
    Макс. кол-во стоек 42 U: Ширина 600 мм: 6
    Ширина 800 мм: 4
    Упаковка: 1 шт.
    EAN: 4028177689497
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Техническая статья:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     ЦОД-контейнер DCC

    Артикульный № DK 7857.958