Пакет производительности

Артикульный № AS 4050.045

  Product Lifecycle  
Active
  • Пакет производительности
    Деталі продукту

    Пакет производительности для оптимальной обработки заготовок на центре обработки Perforex BC.

    + Описание продукции

    Описание: Для оптимальной обработки заготовок на центрах обработки Perforex BC.
    Преимущества: Снижение вибрации
    Высокие скорости подачи до 1,5 м/мин
    Низкий уровень шума
    Увеличенное время простоя инструмента
    Оптимальное обращение при установке инструмента
    Комплект поставки: Щеточные буртики
    Производительная фреза 6 мм
    Подходит для арт. №: 4050.230
    Кол-во фрез: 10
    Кол-во щеточных буртиков: 51
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 58 kg
    EAN: 4028177803671
    Код ТНВЭД: 84669360
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36609290
    eCl@ss 6.0/6.1: 36609290
    Описание продукции: Пакет производительности BC 2014, опция для BC 2014 со щеточными буртиками и 10 фрезами

     Клієнти також цікавляться такими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Пакет производительности

    Артикульный № AS 4050.045