Деталі продукту
Альтерантива стандартному поворотному замку с предохранительным вкладышем, профильным полуцилиндром или замком под ключ с двойной бородкой
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) |
---|---|
Комплект поставки: | Поставляется без ключей |
Указание к арт. №: | Полностью из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) |
Замок: | Замочный вкладыш: Вкладыш под ключ с двойной бородкой |
Подходит для типа корпуса: | AX нержавеющая сталь |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.141 кг |
Код ТНВЭД: | 83015000 |
EAN: | 4028177939042 |
ETIM 7.0: | EC000327 |
ECLASS 8.0: | 27409217 |
Описание продукта: | SZ поворотный замок, для AX, нержавеющая сталь 1.4404, со вкладышем под ключ с двойной бородкой, |