Die neue
PDU Generation

Bedarfsgerechte Stromverteilung im IT-Rack – intelligent und sicher.

DIE NEUE PDU - Ihre Vorteile

Die kompakte Bauform der PDU ermöglicht die schnelle und einfache Ausrüstung eines jeden IT-Racks mit einer professionellen Stromverteilung.

Egal, ob Sie eine kompakte Basisstromverteilung benötigen oder den gesamten Energiebedarf Ihres Serverracks überwachen, jeden einzelnen Steckplatz schalten oder detaillierte Verbrauchsanalysen durchführen möchten – wir haben die passende Lösung für Sie.

EINFACHE & SCHNELLE MONTAGE

  • Kompakte Bauform
  • Werkzeuglose Clip-Befestigung am 19“-Rahmen im gesamten Rittal IT-Schrankportfolio
  • Einbau in beliebiger Höhe im Zero-U-Space oder am Schrankrahmen möglich
  • Stromsparendes Design und geringer Eigenverbrauch
  • PDU-Controller-Modul und Überspannungsschutz auch während des Betriebs austauschbar

VIELSEITIGE FUNKTIONEN

  • Die neue PDU deckt mit 5 Varianten jeden Anwendungsfall ab:
    Basic – einfache Stromverteilung
    Metered – Messung pro Phase
    Metered Plus – Messung pro Ausgangssteckplatz
    Switched – Messung pro Phase, Schaltfunktion pro Ausgang
    Managed – Messung und Schalten pro Ausgang
  • Wichtige Überwachungsfunktionen und erweiterte Messfunktionen integriert
  • Elektrische Griffsysteme und Umgebungsmonitoring mit bis zu 8 CMC III Sensoren, z.B. für Feuchte, Temperatur und Zugangsalarm

Pdu Umstellhilfe

Wir möchten Ihnen die Umstellung auf die neuen Rittal PDU-Varianten so bequem wie möglich machen. Mit der Umstellhilfe bieten wir Ihnen eine unkomplizierte Unterstützung für die Umschlüsselung der bisherigen PDU-Varianten auf den neuen Rittal PDU-Variantenbaukasten an. Als Anwender können Sie nach der bisherigen 7955.xxx-Artikelnummer – etwa aus einem bestehenden Projekt – suchen und erhalten eine übersetzte Ergebnisliste aus dem neuen Rittal PDU-Portfolio. Bei den vorgeschlagenen Artikeln zur Umstellung handelt es sich um eine Empfehlung. Bitte prüfen Sie individuell, ob die Empfehlung für Sie und Ihren Anwendungsfall zutreffend ist. Ihre Rittal Kundenberatung steht Ihnen selbstverständlich gerne bei Fragen zur Verfügung. Mit dem Anlegen und dem Download einer Merkliste schließen Sie den Vorgang ab oder melden sich bei Bedarf gerne bei Ihrer Rittal Kundenberatung.

Rittal PDURittal PDU – NEUE GENERATION
Artikel-Nr. Bezeichnung VE Artikel-Nr. Bezeichnung VE Info Merkzettel
Rittal PDU Artikel-Nr. BezeichnungNeuer Artikel ohne Vorgänger VE Rittal PDU – NEUE GENERATION Artikel-Nr.7979.175 BezeichnungPDU basic, basic power distribution, 16A/3~, CEE 18xC13, 3xC19 + 6x earthing pin VE1 pc(s). InfoMerkzettel
Rittal PDU Artikel-Nr. BezeichnungNeuer Artikel ohne Vorgänger VE Rittal PDU – NEUE GENERATION Artikel-Nr.7979.117 BezeichnungPDU basic, basic power distribution, 16A/1~ CEE 12xC13 + 1xC19 VE1 pc(s). InfoMerkzettel
Rittal PDU Artikel-Nr. BezeichnungNeuer Artikel ohne Vorgänger VE Rittal PDU – NEUE GENERATION Artikel-Nr.7979.118 BezeichnungPDU basic, basic power distribution, 16A/1~ CEE 18xC13 + 2xC19 VE1 pc(s). InfoMerkzettel
Rittal PDU Artikel-Nr. BezeichnungNeuer Artikel ohne Vorgänger VE Rittal PDU – NEUE GENERATION Artikel-Nr.7979.217 BezeichnungPDU metered, 16 A/230 V, 1~, 12x C13 + 1x C19 VE1 pc(s). InfoMerkzettel
Rittal PDU Artikel-Nr. BezeichnungNeuer Artikel ohne Vorgänger VE Rittal PDU – NEUE GENERATION Artikel-Nr.7979.218 BezeichnungPDU metered, basic power distribution, WLD: 44x1095x70, IEC 60320: 18xC13, 2 C19 VE1 pc(s). InfoMerkzettel
Rittal PDU Artikel-Nr. BezeichnungNeuer Artikel ohne Vorgänger VE Rittal PDU – NEUE GENERATION Artikel-Nr.7979.256 BezeichnungPDU metered RCM, 32A/230V, 1~, 24 x C13 + 4 x C19 VE1 pc(s). InfoMerkzettel
Rittal PDU Artikel-Nr. BezeichnungNeuer Artikel ohne Vorgänger VE Rittal PDU – NEUE GENERATION Artikel-Nr.7979.276 BezeichnungPDU metered, 16 A/400 V, 3~, 24 x C13 + 6 x C19 VE1 pc(s). InfoMerkzettel
Rittal PDU Artikel-Nr. BezeichnungNeuer Artikel ohne Vorgänger VE Rittal PDU – NEUE GENERATION Artikel-Nr.7979.317 BezeichnungPDU switched, 16 A/230 V, 1~, 12 x C13 + 1 x C19 VE1 pc(s). InfoMerkzettel
Rittal PDU Artikel-Nr. BezeichnungNeuer Artikel ohne Vorgänger VE Rittal PDU – NEUE GENERATION Artikel-Nr.7979.318 BezeichnungPDU switched, 16 A/230 V, 1~, 18 x C13 + 2 x C19 VE1 pc(s). InfoMerkzettel
Rittal PDU Artikel-Nr. BezeichnungNeuer Artikel ohne Vorgänger VE Rittal PDU – NEUE GENERATION Artikel-Nr.7979.417 BezeichnungPDU managed, 16A/230V, 1~, 12 x C13 + 1 x C19 VE1 pc(s). InfoMerkzettel
Anzeige 1 - 10 von 132 Einträgen
Zurück12345Nächste14

Sie möchten nicht umstellen, sondern sind noch auf der Suche nach der passenden Stromverteilung für Ihr Vorhaben? Dann wählen Sie hier die gewünschte PDU.

Videos

Produktvideo PDU Bedarfsgerechte Stromverteilung für jeden Anwendungsfall
How-to Video „PDU-Montage im VX IT“ Montage an der 19''- Profilschiene

Kontakt

Sie haben Fragen zu unserem PDU-Portfolio? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um die PDU zur Verfügung.

Consent to advertising

Possibility of revocation

Of course you can revoke your consent at any time with effect for the future. You can assert the revocation against Rittal GmbH & Co. KG via the following e-mail: info@rittal.com or contact the contact details provided in the imprint . Your revocation does not affect the legality of the processing of your data due to the consent until revocation. Further explanations on data protection at Rittal GmbH & Co. KG can be found at www.rittal.com/data-privacy

The fields marked with (*) are mandatory.