VX IT – Das schnellste IT-Rack der Welt

Ob Netzwerk-Rack eines Etagenverteilers, Server-Racks in einem Edge-, Colocation- oder in einem Hyperscale-Data Center – der neue VX IT ist die ideale Plattform für alle Anforderungen in modernen IT-Infrastrukturen.

VX IT – IHRE VORTEILE

VX IT als elementarer Baustein von RiMatrix NG – die NEXT GENERATION des bewährten Rittal IT-Systems.

Modularität & Kompatibilität

  • Realisation einer Vielzahl an individuellen Schrank-Varianten mit dem VX IT Konfigurator (RiCS) – weit über das Standard-Schrank-Portfolio hinaus
  • Erweiterung des Portfolios um zahlreiche innovative Produkte und Features
  • Selektion von Abmessungen, 19‘‘-Optionen, Front- und Rücktüren, Dach- und Bodenbaugruppen sowie Seitenwand-Optionen und weiterem Zubehör
  • Der VX IT und die RiMatrix NG Plattform eignen sich bestens zur Erweiterung und den Austausch einzelner Komponenten in bestehenden Installationen.

Neue Features & optimierte Lieferung

  • Zwei 19‘‘-Varianten: „standard“ oder „dynamic“; zertifiziert nach UL 2416, IEC/EN 60950 und IEC/EN 62368
  • Höchste Stabilität, Sicherheit und Traglast
  • Portfolioerweiterung wie z.B. 52 HE, neues Design & Türöffnung 2.0
  • Standard-Racks verfügbar ab Lager (24/48h)
  • Auftragsbezogene Lieferung (15-25 Tage)
  • Sonderanfertigungen (ab 4 Wochen)

VX It Umstellhilfe

Wir möchten Ihnen die Umstellung des bewährten Rittal TS IT auf seinen neuen, verbesserten Nachfolger VX IT so bequem wie möglich machen. Mit der Umstellhilfe bieten wir Ihnen eine unkomplizierte Unterstützung für die schnelle Umschlüsselung von Artikeln auf Basis TS auf die neuen VX basierten Artikel.

Als Anwender können Sie nach TS-Artikelnummern oder der Bezeichnung – etwa aus einem bestehenden Projekt – suchen und erhalten eine entsprechend übersetzte Ergebnis-Liste auf Basis des VX IT. Die Umschlüsselung beschränkt sich auf das VX IT Schrankportfolio. Bei den vorgeschlagenen Artikeln handelt es sich um eine Empfehlung. Bitte prüfen Sie individuell, ob die Empfehlung für Sie und Ihren Anwendungsfall zutreffend ist. Mit dem Anlegen und dem Download einer Merkliste schließen Sie den Vorgang ab oder melden sich bei Bedarf gerne bei Ihrer Rittal Kundenberatung.

Rittal TS ITRittal VX IT
Artikel-Nr. Bezeichnung VE Artikel-Nr. Bezeichnung VE Info Merkzettel
5525.120Network/server enclosure TS IT, WHD: 600x800x600 mm, 15 U1 pc(s)5325.121VX IT, solid, 19" mounting angles standard,RAL7035,WHD 600x800x600mm, 15U1 pc(s)
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
5525.790Network/server enclosure TS IT, WHD: 600x800x600 mm, 15 U, IP 551 pc(s)5325.190VX IT, solid, IP55, empty enclosure, RAL7035, WHD 600x800x600mm, 15U1 pc(s)
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
5526.110Network/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U1 pc(s)Alter Artikel ohne Nachfolger
5526.181Network/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U1 pc(s)Alter Artikel ohne Nachfolger
5526.120Network/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U1 pc(s)5326.121VX IT, solid, 19" mounting angles standard,RAL7035,WHD 600x1200x600mm, 24U1 pc(s)
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
5526.141Network/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U,1 pc(s)Alter Artikel ohne Nachfolger
5526.131Network/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U, IP 551 pc(s)5326.131VX IT, solid,IP55,19"mounting angles, standard,RAL7035,WHD 600x1200x600mm, 24U1 pc(s)
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
5526.151Network/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200+100x600 mm, 24 U, pre-configured1 pc(s)Alter Artikel ohne Nachfolger
5526.790Network/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U, IP 551 pc(s)5326.190VX IT, solid, IP55, empty enclosure, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U1 pc(s)
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
5503.110Network/server enclosure TS IT, WHD: 800x1200x800 mm, 24 U1 pc(s)5303.114VX IT, vented, 19" mounting angles standard, RAL7035, WHD 800x1200x800mm, 24U1 pc(s)
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Anzeige 1 - 10 von 146 Einträgen
Zurück12345Nächste15

Sie möchten nicht umstellen, sondern suchen gezielt nach der passenden Schrankvariante auf Basis bestimmter Kriterien? Dann wählen Sie hier die gewünschte Schrankvariante.

VX IT auswählen

Auf der Suche nach der passenden Lösung für Ihre Netzwerk- oder Serveranwendung?

Jetzt auswählen

Finden Sie den richtigen VX IT Schrank für Ihr Vorhaben. Sie können z. B. Höhe, Breite, Tiefe sowie Türvariante und Innenausbau auswählen und erhalten direkt die Ergebnisliste zu Ihren Auswahlkriterien. Über den Button „Details anzeigen“ erfahren Sie mehr zur jeweiligen Produktauswahl. Über den Rittal Online-Shop bestellen Sie dann ganz einfach die gewünschten Produkte oder richten vorab Ihre individuelle Anfrage unverbindlich an Ihren Rittal Ansprechpartner.

Wählen sie hier:

Vormontiert?
Tür vorne
Tür hinten
19"-Innenausbau
Breite
Höhe
Tiefe
Produkt-Information19"-InnenausbauBreiteHöheTiefe

5325.121 - Network/server rack VX IT with glazed door, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard, 15 U

482.6 mm (19") level, front600 mm800 mm / 15 U600 mmDetails anzeigen

5325.190 - Network/server rack VX IT with glazed door, IP 55, empty enclosure

without600 mm800 mm600 mmDetails anzeigen

5326.121 - Network/server rack VX IT with glazed door, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard, 24 U

482.6 mm (19") level, front600 mm1200 mm / 24 U600 mmDetails anzeigen

5326.131 - Network/server rack VX IT with glazed door, IP 55, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard, 24 U

482.6 mm (19") level, front600 mm1200 mm / 24 U600 mmDetails anzeigen

5326.190 - Network/server rack VX IT with glazed door, IP 55, empty enclosure

without600 mm1200 mm600 mmDetails anzeigen

5303.114 - Network/server rack VX IT with vented doors, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard, 24 U

482.6 mm (19") level, front and rear800 mm1200 mm / 24 U800 mmDetails anzeigen

5303.124 - Network/server rack VX IT with glazed door, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard, 24 U

482.6 mm (19") level, front and rear800 mm1200 mm / 24 U800 mmDetails anzeigen

5303.824 - Network/server rack VX IT with glazed door, with 482.6 mm (19") mounting angles, dynamic, 24 U

482.6 mm (19") level, front and rear800 mm1200 mm / 24 U800 mmDetails anzeigen

5303.154 - Network/server rack VX IT with glazed door, pre-configured, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard, 24 U

482.6 mm (19") level, front and rear800 mm1200 mm / 24 U800 mmDetails anzeigen

5303.134 - Network/server rack VX IT with glazed door, IP 55, with 482.6 mm (19") mounting angles, standard, 24 U

482.6 mm (19") level, front and rear800 mm1200 mm / 24 U800 mmDetails anzeigen
Anzeige 1 - 10 von 71 Einträgen
Zurück12345Nächste8

Sie möchten Ihren VX IT ganz nach Ihren speziellen Anforderungen konfigurieren? Dann nutzen Sie unseren Rittal VX IT Konfigurator und finden Sie die richtige Lösung für Ihr Vorhaben. Die Konfigurationsschritte werden umgehend auf Plausibilität geprüft und empfohlenes Zubehör für eine unkomplizierte Schnellauswahl direkt angezeigt. Überzeugen Sie sich auch gerne von der gesamten Rittal IT-Kompetenz mit dem IT-Infrastruktur Selektor. Er unterstützt Partner, System-Integratoren, System-Ingenieure und Endkunden bei ihrer Projektplanung. Der Selektor informiert effizient über alle Produktbereiche im Rechenzentrum: Netzwerk- und Serverschränke, IT-Power, IT-Cooling, IT-Monitoring und IT-Sicherheitslösungen – inkl. dem passenden Zubehör für alle Bereiche. Ihr Vorteil: Die Selektion einer individuellen Infrastruktur für Ihr Rechenzentrum, fertig zur Anfrage bei Rittal.

Kontakt

Sie haben Fragen zum VX IT? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um den VX IT zur Verfügung.

Consent to advertising

Possibility of revocation

Of course you can revoke your consent at any time with effect for the future. You can assert the revocation against Rittal GmbH & Co. KG via the following e-mail: info@rittal.com or contact the contact details provided in the imprint . Your revocation does not affect the legality of the processing of your data due to the consent until revocation. Further explanations on data protection at Rittal GmbH & Co. KG can be found at www.rittal.com/data-privacy

The fields marked with (*) are mandatory.