VX IT – najszybsza na świecie szafa IT

Czy chodzi o szafę sieciową, czy o szafy serwerowe w centrach danych typu Edge, Colocation lub Hyperscale – nowa VX IT stanowi idealną platformę do wszelkich zastosowań w nowoczesnej infrastrukturze IT.

VX IT – ZALETY

VX IT to elementarny komponent RiMatrix NG – NOWEJ GENERACJI sprawdzonego systemu IT firmy Rittal.

Modułowość i kompatybilność

  • Dzięki konfiguratorowi VX IT (RiCS) możliwa jest realizacja wielu indywidualnych wariantów szaf, znacznie wykraczających poza ich standardową ofertę
  • Oferta poszerzona o wiele innowacyjnych produktów i funkcji
  • Wybór wymiarów, opcji 19", przednich i tylnych drzwi, akcesoriów dachowych i podłogowych oraz opcji ścian bocznych i innych akcesoriów
  • VX IT i platforma RiMatrix NG są idealne w przypadku rozbudowy i wymiany pojedynczych komponentów w już istniejących instalacjach.

Nowe funkcje i zoptymalizowana dostawa

  • Dwa warianty 19": „standard“ lub „dynamic“; certyfikowane zgodnie z UL 2416, IEC/EN 60950 i IEC/EN 62368
  • Najwyższa stabilność, bezpieczeństwo i obciążalność
  • Oferta poszerzona o nowe możliwości, takie jak 52U, nowe wzornictwo i otwieranie drzwi 2.0
  • Standardowe szafy dostępne prosto z magazynu (24/48 h)
  • Dostawa indywidualnych zamówień (15–25 dni)
  • Wersje specjalne produktów (nawet w 4 tygodnie)

Asystent zamiany na VX IT

Chcemy ułatwić przejście ze sprawdzonej szafy Rittal TS IT na jej nowego, ulepszonego następcę VX IT, tak by cały proces przebiegał jak najprościej. Asystent zamiany to proste narzędzie, które umożliwia szybką zamianę numerów produktów na bazie TS na nowe produkty na bazie VX.

Użytkownik ma możliwość wyszukiwania na podstawie numerów katalogowych TS lub nazwy produktu – np. z istniejącego już projektu – i uzyskania odpowiedniej listy wyników na bazie VX IT. Zamiana numerów katalogowych dotyczy wyłącznie oferty szaf VX IT. Proponowane produkty należy traktować jako zalecenie. Prosimy o sprawdzenie, czy zalecenie odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom i danemu zastosowaniu. Zwieńczeniem całego procesu jest utworzenie i pobranie gotowego zestawienia. W razie potrzeby prosimy o kontakt z obsługą klienta Rittal.

Rittal TS ITRittal VX IT
Nr kat. Nazwa Opak. Nr kat. Nazwa Opak. Info Lista życzeń
Rittal TS IT Nr kat.5525.120 NazwaNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x800x600 mm, 15 U Opak.1 pc(s). Rittal VX IT Nr kat.5325.121 NazwaVX IT, solid, 19" mounting angles standard,RAL7035,WHD 600x800x600mm, 15U Opak.1 pc(s). Info
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista życzeń
Rittal TS IT Nr kat.5525.790 NazwaNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x800x600 mm, 15 U, IP 55 Opak.1 pc(s). Rittal VX IT Nr kat.5325.190 NazwaVX IT, solid, IP55, empty enclosure, RAL7035, WHD 600x800x600mm, 15U Opak.1 pc(s). Info
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista życzeń
Rittal TS IT Nr kat.5526.110 NazwaNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U Opak.1 pc(s). Rittal VX IT Nr kat. NazwaStary artykuł bez następcy Opak. InfoLista życzeń
Rittal TS IT Nr kat.5526.181 NazwaNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U Opak.1 pc(s). Rittal VX IT Nr kat. NazwaStary artykuł bez następcy Opak. InfoLista życzeń
Rittal TS IT Nr kat.5526.120 NazwaNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U Opak.1 pc(s). Rittal VX IT Nr kat.5326.121 NazwaVX IT, solid, 19" mounting angles standard, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U Opak.1 pc(s). Info
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista życzeń
Rittal TS IT Nr kat.5526.141 NazwaNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U, Opak.1 pc(s). Rittal VX IT Nr kat. NazwaStary artykuł bez następcy Opak. InfoLista życzeń
Rittal TS IT Nr kat.5526.131 NazwaNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U, IP 55 Opak.1 pc(s). Rittal VX IT Nr kat.5326.131 NazwaVX IT, solid,IP55,19"mounting angles, standard,RAL7035,WHD 600x1200x600mm, 24U Opak.1 pc(s). Info
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista życzeń
Rittal TS IT Nr kat.5526.151 NazwaNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200+100x600 mm, 24 U, pre-configured Opak.1 pc(s). Rittal VX IT Nr kat. NazwaStary artykuł bez następcy Opak. InfoLista życzeń
Rittal TS IT Nr kat.5526.790 NazwaNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 600x1200x600 mm, 24 U, IP 55 Opak.1 pc(s). Rittal VX IT Nr kat.5326.190 NazwaVX IT, solid, IP55, empty enclosure, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U Opak.1 pc(s). Info
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista życzeń
Rittal TS IT Nr kat.5503.110 NazwaNetwork/server enclosure TS IT, WHD: 800x1200x800 mm, 24 U Opak.1 pc(s). Rittal VX IT Nr kat.5303.114 NazwaVX IT, vented, 19" mounting angles standard, RAL7035, WHD 800x1200x800mm, 24U Opak.1 pc(s). Info
Depending on how and where it is sited, the door opening angle may vary for selected applications
Lista życzeń
Wyświetla 1 - 10 z 146 wpisów
Wstecz12345Dalej15

Nie chcesz przechodzić na nowy system, a jedynie szukasz odpowiedniego wariantu szafy na podstawie określonych kryteriów? Wybierz tutaj odpowiedni wariant szafy.

Kontakt

Masz pytania dotyczące VX IT? Napisz do nas. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące VX IT.

Consent to advertising

Possibility of revocation

Of course you can revoke your consent at any time with effect for the future. You can assert the revocation against Rittal GmbH & Co. KG via the following e-mail: info@rittal.com or contact the contact details provided in the imprint . Your revocation does not affect the legality of the processing of your data due to the consent until revocation. Further explanations on data protection at Rittal GmbH & Co. KG can be found at www.rittal.com/data-privacy

The fields marked with (*) are mandatory.