Merkliste

Der fertig vormontierte Schrank:
RiLine Compact komplett

Individuell konfiguriert
mechanisch vormontiert
bis 125 A

RiLine Compact

Alle Komponenten

Rittal Komplettlösung bis 125 A
auf Basis RiLine Compact

RiLine Compact ist das neue Rittal Stromverteilungssystem für kompakte Energieverteilungen in Schaltschränken und kleinen Steuerungsschränken. Auf Basis RiLine Compact bietet Rittal jetzt individuelle Komplettlösungen bis 125 A.

Vorab überlegt:

Der Kunde kann sich bereits vorab selbst im Rittal Configuration System (RiCS) alle Möglichkeiten der Schaltschrank-Außengestaltung in Bezug auf Bedien- und Schaltgeräte, Displays u.Ä. zusammenstellen.

Für die gemeinsame Konfigurationserstellung mit Rittal sollten außerdem eine Aufbauplan-Skizze und Ein-Linien-Schema vorbereitet sein.

Individuell konfiguriert:

Die Auswahl der Verteilkomponenten und des Gehäuses erfolgt individuell nach Kundenwunsch. Der Kunde bestimmt:

  • die Komponenten des Stromverteilungssystems
  • die Kabel- und Verdrahtungsführung
  • die Art der Kabelzugentlastung
  • die Vorkonfektionierung von „wartungsfreien“ N- und PE-Leiteranschlussklemmen
  • die Türausbrüche für beigestellte Komponenten wie z.B. Taster, Anzeigen, etc….
  • die Größe des Gehäuses
  • die Schutzart des Gehäuses
  • das Material des Gehäuses (Stahlblech, Edelstahl, Kunststoff)
  • eine individuelle Belüftungslösung

Mechanisch fertig bestückt:

Gemäß Konfiguration wird ein fertig vormontiertes Gehäuse von Rittal hergestellt.
Folgende mechanischen Tätigkeiten werden durchgeführt:

  • Alle erforderlichen Ausbrüche im Gehäuse
  • Alle erforderlichen Bohrungen und Gewinde auf der Montageplatte
  • Vormontage aller Rittal Komponenten
  • Vormontage kundenseitig beigestellter Komponenten
  • Vormontage der Kabelzugentlastungen

Interesse?

Bitte kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner im Außendienst
.

Stromverteilungssystem RiLine Compact

Digitale Daten

Gemeinsam mit Rittal wird für die Komplettlösung die individuelle Kundenkonfiguration zusammengestellt.

Download