Merkliste

Entsprechend Punkt 9 der Unternehmensgrundsätze kommt Rittal Österreich seiner Verantwortung für seine Umwelt in verschiedener Weise nach. Soziales Engagement ist ein Teil dieser Verantwortung.

  • Sport für Menschen mit Beeinträchtigung: Special Olympics

    Special Olympics ist die größte internationale Sportbewegung für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung. Für mehr als 4,2 Millionen Athleten (Kinder ab 8 Jahre, Jugendliche und Erwachsene) bietet Special Olympics weltweit in 170 Ländern ganzjährige Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten in 32 verschiedenen olympischen Sportarten an.

    Rittal unterstützt diese sportliche Aktivität mit einer jährlichen Spende.

    Spendenurkunde

    Special Olympics Österreich
  • Austria Call Center: Hilfe für Vanessa

    Rittal unterstützt in diesem Jahr Vanessa Peckary, die mit dem Rett-Syndrom geboren wurde. Bereits erlernte Fähigkeiten, insbesondere das Sprechen und der Gebrauch der Hände, entwickeln sich wieder zurück.

    Unsere Spende soll helfen, Therapien zu finanzieren, die die Krankenkasse nicht übernimmt.

  • Spendenspiel für die Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe

    Auch im Jahr 2016 unterstützte Rittal die Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe mit einem Spendenspiel. Für jeden richtig zusammengebauten AE-Schaltschrank spendete Rittal 4 Euro. Das Ziel von 2.000 Euro wurde bald erreicht.

  • Austria CallCenter: Hilfe für Lorena

    Mit einer Spende unterstützt Rittal Lorena Freudewald und ihre Familie: Lorena kam mit einer schweren Gehirnfehlbildung zur Welt, vermutlich aufgrund eines Schlaganfalls in der frühen Schwangerschaft. Sie kann weder gehen, stehen, sitzen oder den Kopf halten noch kann sie sprechen. Zum Leben braucht sie etliche Hilfsmittel und Medikamente, die von der Krankenkasse nicht bezahlt werden können.

  • "INNO 2016": Rittal sponsert 9. Mostviertler Schul-Innovationspreis

    40 Teams aus sechs verschiedenen Mostviertler Schulen (AHS, BHS und BMS) haben in diesem Jahr zukunftsweisende Projekte aus den Bereichen Wirtschaft, Umwelt/Soziales, Technik, Umwelt/Technik, Lebensmittel und Medien eingereicht. Nun wählte eine hochkarätige Jury die Besten der Besten.

    Es winkten Preisgelder von insgesamt 11.000 Euro.

  • Liesinger Weihnachtsaktion

    Mit einer Spende unterstützt Rittal auch in diesem Jahr wieder den Hilfsfonds "Soziales Liesing" für Behinderte, in Not geratene Menschen und vor allem sozial benachteiligte Kinder im Bezirk Liesing.

  • Technische Trainingsanlage für HTLs

    Die Ursprungsidee war, im praktischen HTL-Unterricht realitätsnahe Mess-, Steuer- und Regeltechnik-Aufgaben mit Hilfe aktuell(st)er Technik zu lösen. Die Umsetzung erfolgte durch neueste Produkte aus dem breiten Messgeräte-Portfolio zur Erfassung von Temperatur, Druck, Füllstand und Durchfluss des Herstellers Endress+Hauser.

    Gemeinsam mit insgesamt 40 Partnern hat Endress+Hauser dieses Projekt mit 15 Trainingsapplikationen realisiert, und Rittal war mit 15 Hygienic Edelstahlgehäusen als einer der größeren Sponsoren dabei.

    Das Ergebnis: ein großer Schritt für den praxisgerechten Unterricht für die Mess-und Verfahrenstechniker von morgen.

  • Kinderschutz-Zeitung des Klubs der Exekutive

    Durch die Unterstützung zahlreicher Förderer und Unternehmen wie Rittal konnte diese Kinderschutz-Zeitung produziert werden: Eine Bildgeschichte über angenehme und unangenehme Berührungen gibt Kindern, Eltern, Lehrern und Jugendbetreuern Tipps und Hilfestellungen.

  • Unterstützung für HTL-Diplomarbeiten

    Mit Schränken und Zubehör konnte Rittal in diesem Jahr zwei HTL-Diplomarbeiten unterstützen. Die angehenden Ingenieure der HTL St. Pölten realisierten die Automatisierung von zwei Kuhställen in Phyra (Klimatisierung, Lichtsteuerung Videoüberwachung).

    Ein Kleinwasserkraftwerk im Inselnetzbetrieb erarbeiteten drei Diplomanden von der HTBLuVA St.Pölten als Erneuerung der elektrischen Anlage einer Almhütte.