Écosystème IT

Pour tous les scénarios IT : rapide, fiable, souverain

Que se passerait-il si les technologies comme le Computing Cloud et Edge, les statistiques, l’IA ou la 5G pouvaient simplement continuer à se développer – quelle que soit le rythme ? Si la croissance explosive des échanges de données ne vous placerait pas à l’avenir devant des missions IT insolubles ? Si vous aviez aujourd’hui déjà une plateforme standardisée pour tous les scénarios IT – depuis laquelle vous pourriez agir de manière plus rapide, plus fiable et souveraine que par le passé ? Et plus encore : si l’enregistrement, la transmission et l’analyse rapides d’une quantité immense de données vous permettraient de nouveaux modèles économiques ? Et que la souveraineté des données restait en vos mains ?

Utopie ? Non. Réalité. Ensemble avec notre société associée German Edge Cloud et des partenaires nous proposons avec « Écosystème IT Rittal » dès aujourd’hui des réponses à ces questions : avec des composants et des systèmes standardisés ainsi que des solutions pour toutes les exigences d’un environnement IT évolutif et économique pour les scénarios Edge et Cloud.

L’écosystème IT Rittal

La gamme s’étend de la baie, de lots, de locaux et conteneurs en passant par une infrastructure OT jusqu’aux salles informatiques clé en main ainsi que des sites de salles informatiques et services de gestion. Toutes les prestations clé en main pour la durée de vie complète des Datacenter en font partie : de la conception en passant par la mise en œuvre jusqu’au fonctionnement et à l'optimisation d’une infrastructure IT. Les plateformes de Cloud privé et les services de gestion sont fournis par German Edge Cloud, ainsi que les applications Edge Cloud en temps réel basées sur l’IA pour l’industrie.

Rittal RiMatrix NG – plateforme de systèmes ouverte pour toutes les infrastructures IT

Grâce à une technologie standardisée et modulaire constituée de baies, d'alimentation électrique, de refroidissement, de sécurité et de supervision, il est possible de construire de manière simple, rapide et flexible des solutions personnalisées pour tous les scénarios IT – d’installations à petites baies individuelles en passant par les Datacenter Edge, Enterprise, Colocation jusqu’à Hyperscale.

Vos avantages :

Flexibilité maximale

  • RiMatrix NG possède une flexibilité maximale dans toutes les dimensions (gamme de puissances, ampleur d’installation, disponibilité, fiabilité, intégration de partenaires certifiés)
  • Des modèles de financement variables (location) complètent la gamme et permettent un investissement évolutif et en fonction des besoins
  • Adaptabilité aux tendances technologiques d’avenir grâce à un développement permanent
  • Modularité durable et économique grâce à des composants à efficience énergétique

Solutions fiables

  • RiMatrix NG représente la qualité Rittal selon des standards internationaux
  • Compatibilité avec des systèmes déjà installés pour une extension en toute sécurité
  • Homologations internationales pour une utilisation dans le monde entier
  • Documentation, formation et entraînement ainsi qu’un service complet pour la sécurité de production

Mise en œuvre rapide

  • Solutions de salles informatiques prédéfinies et éprouvées et pour la première fois intégration de la technologie OCP dans les applications standards pour réduire les dépenses
  • Conçu de manière optimale pour les exigences des composants IT ainsi que pour les systèmes et applications de gestion principaux
  • Mise en œuvre rapide de solutions globales
  • Configuration rapide et aisée des composants grâce au Rittal Configuration System
  • Livraison des produits en 24/48 heures (configuration standard en Europe)

Plus d’informations

Rittal DataCube RDC – Datacenter en conteneur

L’augmentation permanente des données a des répercussions significatives sur les infrastructures IT. Le besoin en puissance de calcul et de stockage augmente dans les mêmes proportions, de manière à nécessiter toujours plus de serveurs et de systèmes de stockage, alors que la surface disponible pour les infrastructures IT est limitée. Les Datacenter en conteneur de Rittal constituent une solution idéale pour cela. Les systèmes standardisés peuvent être installés très rapidement, et le concept est personnalisé selon vos besoins.

Vos avantages :

  • Solutions de conteneurs cousues main sur base de plateforme
  • Assemblage personnalisé d’éléments prédéfinis pour former une salle informatique en conteneurs
  • Les solutions de conteneurs prémontées sont opérationnelles en très peu de temps
  • Conception par Rittal
  • Remise clé en main de la solution testée avec la documentation complète

Plus d’informations

Lifecycle IT

Un Datacenter est un organisme en constant développement qui est en constante évolution. Il faut qu’il soit flexible pour pouvoir suivre les exigences changeantes d’une entreprise. Avec Lifecycle IT de Rittal, notre gamme de solutions globales, nous vous assistons dans l’ensemble des quatre phases du cycle de vie de votre Datacenter : de la conception et mise en œuvre jusqu’au fonctionnement et à l’optimisation d’une infrastructures IT de tous les sites.

Design
Les modules de solutions à utiliser sont choisis et les coûts d’investissement (CAPEX) et d’exploitation (OPEX) sont calculés après le développement du concept.

Mise en œuvre
L’infrastructure physique (courant, refroidissement, supervision, sécurité) est installée. Les composants IT (serveurs, stockage, contacteurs) peuvent en option être intégrés via Rittal et nos partenaires. La mise en service et la réception suivent ensuite.

Fonctionnement
Le Datacenter peut être exploité par le client ou par nos partenaires sous forme de service de gestion.

Optimisation
L’efficience, les coûts et la durabilité des solutions installées sont analysés pour tirer des conclusions sur le potentiel d’optimisation du Datacenter.

Assistance et solutions IT

Les projets de Datacenter sont évolutifs dans plusieurs dimensions. Quelle est la structure et la taille appropriée ? De petits Datacenter Edge répartis, des salles informatiques en conteneur et High Performance, des salles informatiques Core « classique » et propre à l’entreprise ou des Datacenter Cloud, Colocation et Hyperscale ? Et : de quelle manière le refroidissement doit-il être dimensionné ? Comme climatisation de baies, de rangées ou de salle, sur base d’eau ou de fluide frigorigène, indirect ou direct ?

Une analyse globale de tous les facteurs d’influence et conditions cadres aide à éviter les erreurs lors de la conception et à développer une solution viable. Les équipes d’experts dans les Rittal Competence Center IT possèdent un savoir-faire global et bénéficient d’une longue expérience dans de multiples projets IT internationaux. Nos spécialistes vous assistent pour toutes les questions de conception et de réalisation de salles informatiques, pour le calcul TCO, les questions en matière de sécurité ainsi que pour la conception de la supervision et pour l’entretien.

Notre offre :

  • Chef de projet principal, certifié IPMA
  • Conception en Allemagne avec respect de la norme EN 50600
  • Conception par un concepteur de niveau accrédité selon « Uptime Institute »
  • Fiabilité de la conception grâce à une longue expérience et une large gamme de produits

Votre bénéfice :

  • Suivi professionnel de votre projet IT pour toutes les phases
  • Conception de l’installation appropriée à vos besoins

Comme avec ABB, HPE, Siemens et Atos

Des alliances stratégiques avec des leaders internationaux renommés nous aident à bénéficier des effets de synergie dans le transfert de connaissances, de l’accès au marché et du support des clients qui agissent de manière globale. Ensemble nous pouvons proposer ces solutions IT complètes et ce service global – du matériel IT approprié jusqu’à l’infrastructure fiable, efficiente et évolutive. Le Secure Edge Data Center (SEDC) par exemple dispose d’une alimentation électrique redondante et fiable de ABB et d'applications et de services IT innovants de HPE. Rittal est en outre un des leaders mondiaux pour la fourniture d’infrastructures IT, avec lesquels Atos coopère pour la conception, la construction, l’exploitation et le service des salles informatiques. Avec Siemens nous proposons une solution « Container as a Service » pour pouvoir utiliser partout les applications IoT de manière fiable et rapide. Une coopération étroite avec des partenaires comme les revendeurs ou intégrateurs de systèmes simplifie en outre la mise à disposition économique de Datacenter complets et opérationnels.

Avantages de la compétence du fabricant

Des installations IT modernes constituent le cœur de nombreuses entreprises. Avec des volumes de données croissants et toujours plus complexes, il est plus que jamais important que l’infrastructure numérique soit toujours opérationnelle et qu’elle fonctionne parfaitement. Des connaissances détaillées, des délais de réaction courts et une qualité d’assistance maximale de votre partenaire de service constituent à cet égard les conditions essentielles. Faites pour cela confiance au service Rittal qui a fait ses preuves et profitez des avantages suivants :

Vos avantages :

  • Assistance globale de la conception jusqu’au service après-vente – et plus encore
  • Support fiable de vos installations IT grâce à une gestion professionnelle du cycle de vie
  • Techniciens de maintenance & spécialistes d’infrastructure hautement qualifiés
  • Un savoir-faire fondé avec la compétence du fabricant
  • Processus de maintenance automatisés et basés sur le Web
  • Disponibilité élevée des pièces de rechange d’origine

Plus d'informations

IT à des coûts prévisibles

Si vous ne souhaitez pas acheter et exploiter vous-même votre Datacenter, vous pouvez également bénéficier de votre infrastructure IT personnalisée sous forme de service à prix mensuel fixe sur le Cloud. Les clients qui ont des exigences élevées en matière de protection des données et des prescriptions de conformité strictes en profitent. L’offre de notre société associée German Edge Cloud se caractérise par le fait que les éléments réutilisables peuvent être assemblés de manière personnalisée en fonction des exigences des clients.

German Edge Cloud propose des technologies modernes de plateformes Cloud avec trois salles informatiques indépendantes de niveau 3+ à Francfort / Allemagne. Selon les exigences, ces plateformes sont compilées techniquement, privatisées pour les exigences de conformité et, en cas de besoin, complétées avec des éléments de service et d’exploitation supplémentaires.

Vos avantages :

  • De Datacenter as a Service en passant par Infrastructure as a Service jusqu’à Distributed Platform as a Service
  • Managed Platform et Application Services : assistance d’exploitation pour bases de données, répartiteur de charge, etc.
  • Transition Partner : conception et réalisation de grands projets de migration avec migration étape par étape des anciens systèmes vers les technologies Cloud modernes
  • Transformation Enabler : des experts mènent votre environnement applicatif et IT au niveau d'automatisation supérieur et vous assistent en matière de stratégie IT

Plus d'informations

 

ONCITE – la solution tout en un pour l’industrie

ONCITE est une salle informatique Edge-Cloud clé en main pour des scénarios d’application de l’industrie 4.0 en temps réel et avec souveraineté des données. Elle mémorise et traite les données quasiment en temps réel par rapport à la production (« on premise ») et harmonise les données pour des analyses à base d’intelligence artificielle (IA).

Les entreprises peuvent ainsi, en un temps de démarrage très réduit, optimiser numériquement leur production, utiliser leurs données pour la création de valeur et les mettre à disposition pour d’autres utilisations. Les utilisateurs gardent à cet égard la totale souveraineté sur leurs données et peuvent décider eux-mêmes qui et à quelles données il a accès et via quels plateforme et Public Clouds vous souhaitez vous mettre en réseau avec vos partenaires.

La solution a été développée par Rittal, German Edge Cloud – une entreprise du groupe Friedhelm Loh – en étroite coopération avec Bosch Connected Industry et la société Fraunhofer.

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

Le LMD sur la côte Ouest de la Norvège pose de nouvelles bases. Le système de tunnels sur cinq étages avec une surface de 120 000 m² offre une capacité totale 200 MW. Il fonctionne exclusivement avec des énergies renouvelables et il est refroidi avec l’eau d’un fjord qui se trouve à proximité. En comparaison avec un site de Datacenter Cloud, par exemple en Allemagne, les économies réalisées vont jusqu’à 40 %. L’installation est en outre très sécurisée : pendant que la formation rocheuse offre une protection naturelle contre les ondes électromagnétiques, l’accès est possible uniquement via deux points d’entrée.

Le Lefdal Mine Datacenter est une installation unique qui est payante : les entreprises nécessitent de plus en plus un accès aux ressources IT très flexibles, fiables et efficientes. Les conteneurs de Datacenter standardisés Rittal répondent à ces exigences. La mise en œuvre d’infrastructures IT flexibles et évolutives est possible en seulement six semaines.