Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
L'article est remplacé par:
1050000
- Référence:
- AE 1050.500
- Matériau
- Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc avec porte(s) montée(s) sur charnières,
Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm - Indice de protection NEMA
- NEMA 4
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 500 mm
Profondeur: 210 mm - Épaisseur de matériau de la porte
- 1,75 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,38 mm
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2,5 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 449 mm x 470 mm
- Nombre de portes
- 1
- Charnières réversibles
- Oui
- Nombre de serrures
- 2
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Plaque passe-câbles
- Taille: 4
Nombre: 1 - Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 16,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177252073
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- AE Coffret électrique, LHP : 500 x 500 x 210 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte, deux serrures à came