Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 juin 2024
L'article est remplacé par:
1563000
- Référence:
- KL 1524.010
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
- Composition de la livraison
- Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 80 mm - Épaisseur du couvercle
- 1,25 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,25 mm
- Verrouillage
- Nombre de serrures: 4
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177008502
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- KL Boîtier de jonction, LHP : 300 x 200 x 80 mm, en acier inoxydable 1.4301, sans plaque de montage, avec couvercle, sans plaque passe-câbles
- Documentations
- Info sheet
- Notice d'utilisation
- Safety instructions
- White Paper
- Fiches techniques
- Cahier technique
- Plans détaillés