Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
- Référence:
- SZ 2562.500
- Description produit
- Percer seulement la tétine en matière plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.
- Matériau
- Matière plastique selon UL 94-V0
Sans halogènes - Couleur
- Proche RAL 7035
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Dimensions
- Largeur: 339 mm
Profondeur: 149 mm - Convient à
- Type de coffret: AE
- Plaque passe-câbles
- Taille: 4
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Nombre d'introductions de câbles et Ø (mm) min.-max.
- 24 x 7-12
- 48 x 10-15
- 4 x 15-21
- 8 x 15-25
- 4 x 26-35
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,62 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177325609
- ETIM 8
- EC000211
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- Plaque passe-câbles à tétines