Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
Plaque passe-câbles métallique avec empreinte préestampée métrique
Référence: SZ 2563.100
Percer simplement les perforations pour les presse-étoupes avec le tournevis, indice de protection IP 66 avec un montage en position habituelle, en bas.
- Référence:
- SZ 2563.100
- Description produit
- Percer simplement les trous pour les presse-étoupes à l'aide d'un tournevis.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
- Nombre d'empreintes métriques préestampées
- 1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40 - Dimensions
- Largeur: 534 mm
Profondeur: 149 mm - Convient à
- Type de coffret: AE
- Plaque passe-câbles
- Taille: 5
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66 sous réserve de montage adéquat dans le bas du coffret ou de l'armoire
- Number knockouts
- 1
12
11
8
4 - Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- M32
- M40
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,96 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177390874
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- Plaque passe-câbles en métal
- Documentations
- Informations supplémentaires