- Référence:
- PS 4638.600
- Description produit
- Pour les appareils de programmation etc., à monter sur le cadre de porte tubulaire. Ouverture rapide en cas de maintenance, avec une surface de dépose maximale, encastrable et peu encombrant après usage.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Surface utile
- Largeur: 413 mm
Profondeur: 400 mm
- Convient à la largeur de porte
- 600 mm
- Possibilités de montage
- Sur le châssis tubulaire de porte
- Pour le montage sur des surfaces planes
- Charge admissible
- 300 N max.
- Surface utile
- Largeur: 413 mm
Profondeur: 400 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
PC
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177107496
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
-
PS Tablette de travail, pour VX, TS, VX SE, PC, pour largeur de porte 600 mm