- Référence:
- DK 5502.010
- Description produit
- Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires.
- Domaines d'application
- Pour la mise en œuvre dans la découpe du toit
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 1 unité de ventilation
2 ventilateurs
1 thermostat
Câble de raccordement ouvert
Matériel de fixation inclus
- Débit d’air par ventilateur (en soufflage libre)
- 160/180
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensions
- Largeur: 200 mm
Hauteur: 59 mm
Profondeur: 550 mm
- Débit d’air des ventilateurs (en soufflage libre)
- 1514
- Possibilités de montage
- Dans la baie VX IT de L x P (mm) : 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Dans TS IT avec L x P : 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Remarque
- Le niveau de pression acoustique indiqué se rapporte au premier ventilateur
- Raccordement sur boîtier de répartition ou prise spécifique au pays
- Niveau sonore par ventilateur
- 37 dB(A)
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
TS IT
TX CableNet
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...55 °C
- Poids/UE
- 3,503 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84149000
- EAN
- 4028177679245
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
-
DK Plaque de ventilation, pour l'intégration dans le toit en tôle, avec 2 ventilateurs, extensible à max. 3 ventilateurs, LHP : 200x59x550 mm