- Référence:
- IW 6900.400
- Modèle
- Pupitre à tiroir, porte avant design, porte arrière
- Matériau
- Coffret, tiroir, porte avant design, porte arrière : tôle d'acier
- Finition
- Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec panneaux latéraux vissés de l'intérieur, plaque passe-câbles et pieds de nivellement
Pupitre à tiroir, porte avant design, porte arrière
- Depth with drawer section
- 890 mm
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 600 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 73 kg
- EAN
- 4028177290068
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Description produit
-
Coffret inférieur