Stations de travail industrielles

Référence: IW 6900.410

Coffret bas sur la base TS 8 pour stations de travail industrielles.

Référence:
IW 6900.410
Modèle
Pupitre à tiroir pour clavier et souris, porte avant design, porte arrière
Matériau
Coffret,tiroir pour clavier et souris, porte avant design, porte arrière : tôle d'acier
Finition
Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec panneaux latéraux vissés de l'intérieur, plaque passe-câbles et pieds de nivellement
Pupitre à tiroir pour clavier et souris, porte avant design, porte arrière
Depth with drawer section
890 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 600 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
73 kg
EAN
4028177423046
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Description produit
Coffret avec pupitre tiroir
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés