- Référence:
- DK 7119.250
- Modèle
- 19"
- Description produit
- Pour le montage sur un plan de montage 19".
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Charge admissible
- 25 kg en charge statique répartie sur la surface
- Remarque
- Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 250 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,37 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177187207
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
Tablette fixe 19" 2U