- Référence:
- DK 7159.035
- Description produit
- Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.
- Matériau
- Panneau : tôle d'acier
Étrier : plastique UL 94-V0
Étrier : polyamide
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Panneau guide-câbles
Étriers de guidage de câbles (joint à la livraison, non montés)
- Remarque
- Les cotes indiquées correspondent aux dimensions extérieures.
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Dimensions de l'étrier
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,477 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177166691
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
-
Panneau avec étriers, 1U